Zmień język :
Robot klejący automatycznie nakłada kleje, uszczelniacze, farby oraz pianki izolacyjne. Korzyści są oczywiste:
Obszary zastosowań robotów klejących są bardzo zróżnicowane i niezależne od branży. Dzięki budowie komponentów robotów od igus® można zrealizować niemal każdy proces klejenia i elastycznie dostosować go do potrzeb. Chętnie doradzimy, jaki typ robota najlepiej nadaje się do danego procesu klejenia i uszczelniania.
Skonfiguruj swojego robota do klejenia w 5 prostych krokach:
W fabryce Volkswagena w Emden ramię robotyczne robolink® jest wykorzystywane przy produkcji modelu Passat B8 PA.
Robot klejący nakłada dwie spoiny klejowe w obszarze tylnej konsoli akumulatora w celu przyklejenia elementów wygłuszających – dzięki temu unika się żmudnej pracy ręcznej pracowników oraz zwiększa się jakość procesu klejenia.
Firma tapofix GmbH z Wolfsburga wykorzystuje trójosiowego robota kartezjańskiego od igus® do precyzyjnego nakładania masy uszczelniającej.
Szybsze i perfekcyjnie dozowane nakładanie uszczelniacza przez robota wyeliminowało żmudną i czasochłonną pracę ręczną. Efektem jest wyższa wydajność produkcji przy niezmiennie wysokiej jakości przetwarzania:
Uniwersalny system dozowania natryskowego LOCTITE w połączeniu z robotem kartezjański igus® umożliwia precyzyjne nakładanie kleju. Wysoka powtarzalność procesu jest możliwa dzięki dużej dokładności prowadzenia suwnicy oraz zoptymalizowanemu ciśnieniu dozownika.

Konfiguracja rozwiązania automatyzacji online
Potrzebujesz pomocy w doborze produktu lub realizacji projektu? Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem tych kanałów:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem