Zmień język :
Za pomocą robotów można realizować wiele różnych obszarów zastosowań. Na przykład, oprócz pozycjonowania i zadań pick-and-place, możliwa jest również wydajna automatyzacja pakowania produktów. Nasze systemy zrobotyzowane umieszczają komponenty precyzyjnie i z zachowaniem stałej jakości. Procesy są dokładnie powtarzalne. Kolejnym powodem jest bezpieczeństwo w miejscu pracy; robot może pracować w wielu różnych środowiskach bez żadnych problemów i zapewnia wsparcie dla prac nieergonomicznych. Dzięki przyjaznej dla użytkownika konfiguracji i systemowi sterowania robota, a także modułowej zasadzie naszych komponentów robotycznych, aplikacje pakujące mogą być również elastycznie dostosowywane. Nasi eksperci ds. taniej automatyzacji z przyjemnością pomogą w realizacji i wyborze kompletnego systemu zrobotyzowanego.
Automatyczna etykieciarka do lodów farmerskich Beindlhof automatycznie zamyka i etykietuje pojemniki. System musi rozróżniać 200 smaków podczas pracy i odpowiednio nakładać etykiety.
Każdego tygodnia cztery maszyny zatrudniające około 20 pracowników produkują około 100 000 masek chirurgicznych i FFP2. Dwa w pełni zautomatyzowane systemy pakowania są wykorzystywane do ręcznego i monotonnego pakowania masek. Wydłuża to czas produkcji i zmniejsza koszty jednostkowe.
Napęd liniowy firmy igus® jest używany do kamery 3D, która jest używana do pakowania mebli i jest zamontowana na wysokości 3 metrów. Dzięki zastosowaniu osi liniowej w połączeniu z kamerą można zrezygnować z kompletnego systemu przetwarzania obrazu, ponieważ kamera jest przesuwana do odpowiedniej pozycji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem