Zmień język :

Roboty do pomieszczeń czystych są przeznaczone do środowisk produkcyjnych wymagających wysokiego poziomu czystości i niskiej emisji cząstek. Takie wymagania można znaleźć na przykład w przemyśle spożywczym, technologii medycznej lub w produkcji półprzewodników.
Roboty do pomieszczeń czystych firmy igus są oparte na normach DIN EN ISO 14644-1 i DIN EN ISO 14644-14. igus współpracował z Frauenhofer IPA w celu zbudowania pomieszczenia czystego na terenie firmy, które spełnia wymagane normy. Zaleta laboratorium pomieszczeń czystych w centrum produkcji jest oczywista: igus może szybko i łatwo przetestować roboty do użytku w różnych zastosowaniach i klasach pomieszczeń czystych.
Zgodność Cobot ReBeL z normami ISO dla pomieszczeń czystych zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 i DIN EN ISO 14644-14 została przetestowana poprzez symulację aplikacji pick-and-place z modelem 6-osiowym. Jako środowisko testowe wykorzystano komorę laminarnego przepływu powietrza (LAF box). Emisja cząstek została zmierzona przy użyciu realistycznej aplikacji pick-and-place. Punkt pomiarowy znajdował się poniżej wyjścia trzeciej osi.
Wynik: ReBeL był testowany przy różnych obciążeniach i prędkościach, ale nie miało to wpływu na klasyfikację: Zawsze uzyskiwano klasę czystości ISO 4 na 9. Oznacza to, że robot często nadaje się również do obszarów, w których obowiązują wysokie standardy, takich jak obsługa żywności lub zastosowania laboratoryjne.