Zmień język :
Wszędzie tam, gdzie opakowania trafiają do procesu odprawy celnej, często wcześniej zaangażowane są różnorodne towary. Na tych złożonych liniach produkcyjnych szybkość, precyzja i czystość mają kluczowe znaczenie. Proste roboty są od lat szeroko stosowane w logistyce. Na przykład w zarządzaniu magazynem przejmują one układanie, napełnianie i demontaż palet, są zintegrowane z systemami sortowania lub transportują towary na przenośnikach rolkowych. Oferujemy różnorodne elementy maszyn lub kompletne roboty logistyczne wykonane z tworzywa sztucznego, które są dostosowane do tych wymagań przemysłu opakowaniowego, które mogą być zgodne z FDA i UE 10/2011, pracować bez smarowania i przerw konserwacyjnych oraz przyczyniać się do ekonomicznej produkcji.
"LabelMonkey" to etykieciarka paletowa, której sercem jest robolink® DP. Dzięki zastosowanym elementom LabelMonkey może być oferowana w znacznie niższej cenie niż poprzednie etykieciarki paletowe.
W tej komórce kompletacyjnej przechowywane komponenty są wstępnie sortowane do pojemników Euro w celu montażu. W tym zastosowaniu uchwyty do żelazek są sortowane według koloru do pojemników Euro.
Zadania związane z pakowaniem oraz aplikacje typu "podnieś i połóż" należą do najczęściej wykonywanych zadań automatyzacji. W tym przykładzie można zobaczyć prostą konfigurację składającą się z robota liniowego w pomieszczeniu, w tym sterowania robotem i systemu chwytaka próżniowego.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem