Zmień język :
Targi Hannover Messe są dla nas najbardziej ekscytującym wydarzeniem targowym, ponieważ to właśnie tam zawsze prezentujemy nasze nowości z dużym rozmachem. W tym roku wiodące światowe targi branżowe odbyły się w dniach 20–24 kwietnia 2026 r. Zapraszamy do odwiedzenia nas w hali 13 na stanowisku targowym C60.
Podczas targów Hannover Messe 2026 mieli Państwo okazję zapoznać się z naszymi najnowszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu motion plastics. Zaprezentowaliśmy aż 227 nowych produktów, które pozwolą ulepszyć stosowane przez Państwa technologie i obniżyć koszty – w sposób zrównoważony.
Z wielką radością powitaliśmy Państwa na naszym stanowisku targowym w Hanowerze i mieliśmy przyjemność osobiście zaprezentować Państwu nasze nowe produkty. Najważniejsze momenty z naszego udziału w targach można obejrzeć na załączonym filmie.

Podczas targów Hannover Messe 2026 zaprezentowaliśmy nową generację naszych rozwiązań z zakresu ekonomicznej automatyki i robotyki. Chcemy dać firmom każdej wielkości możliwość optymalizacji procesów i zwiększania ich efektywności. Dostępne dla każdego, intuicyjne w obsłudze, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych ani przeprowadzania skomplikowanych integracji. Dzięki temu możesz szybko i łatwo rozwijać automatyzację w swojej firmie.
Zaprezentowaliśmy również niezawodne rozwiązania dla wysoce wrażliwych obszarów produkcyjnych, takich jak produkcja elektroniki, półprzewodników i akumulatorów czy przemysł medyczny. Odpowiednie do pomieszczeń czystych, w tym także do suchych pomieszczeń czystych.
Nasza oferta bezsmarowych motion plastics, niezawierających PTFE, również stale się powiększa. Zapoznaj się już teraz z naszymi nowymi produktami, które nie tylko pozwolą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, ale także przyczynią się do ochrony środowiska.
Dzięki naszemu newsletterowi nie przegapisz żadnych nowości od igus ani informacji związanych z targami Hannover Messe. Bądź zawsze na bieżąco z informacjami o naszej firmie i świecie motion plastics. Jako pierwszy odkrywaj nowe produkty, ciekawe aplikacje, aktualne raporty z laboratorium i wiele więcej.