Unikaj przestojów dzięki automatyzacji

Większa dostępność systemu dzięki wytrzymałym komponentom, inteligentnej konserwacji i praktycznym procesom

Automatyzacja z komponentami igus w produkcji i logistyce.
Butelki na przenośniku taśmowym w automatyzacji fabryki.

Dlaczego pomimo automatyzacji nadal zdarzają się przestoje?

  • Zużycie elementów ruchomych
  • Niewystarczające strategie konserwacji
  • Systemy, które nie zostały zaprojektowane z uwzględnieniem rzeczywistych warunków otoczenia
  • Kurz, brud i zmienne obciążenia
  • Sztywne koncepcje systemowe utrudniające wprowadzanie zmian w produktach lub formatach
  • Brak akceptacji ze strony pracowników
  • Słaba skalowalność w przypadku zmian w procesach

Elementy wymagające niewielkiej konserwacji ograniczają przestoje

Bezsmarowa technologia łożyskowa

Przewody o dużej elastyczności

Prowadniki kablowe wymagające niewielkiej konserwacji

Monitorowanie elementów za pomocą czujników

Elastyczne procesy zapobiegają przerwom w produkcji

Cechy charakterystyczne elastycznej automatyzacji:

  • Szybkie dostosowanie do nowych formatów
  • Przetwarzanie różnych wariantów produktów
  • Koncepcje systemów skalowalnych
  • Proste możliwości rozbudowy
  • Inteligentne oprogramowanie i rozwiązania sterownicze

Należy jak najszybciej zaangażować pracowników i zadbać o ich akceptację

Lista kontrolna: Jak uniknąć przestojów w projektach automatyzacji

Otwarta broszura igus ze stronami o automatyzacji i Przemyśle 4.0.

Wytyczne: Jak uniknąć przestojów dzięki inteligentnej automatyzacji

Rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej

Zestaw readychain z łańcuchami kablowymi na stanowisku montażowym.

Więcej o gotowych do podłączenia systemach zasilania

  • Skróć czas montażu o 75%
  • Mniej przestojów
  • Wszystko od jednego dostawcy
Moduł i.Cee² smart plastics do predykcyjnego utrzymania ruchu i monitorowania stanu w zakładzie przemysłowym.

Inteligentna konserwacja

  • Oszczędność kosztów utrzymania
  • Zapobieganie przestojom
  • Wydłuż żywotność produktu
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots w widoku ogólnym z regałem, modułami transportowymi i współpracującym ramieniem robota.

Ekonomiczna Automatyzacja

  • 40% oszczędności
  • Szybka i łatwa integracja
  • Zwrot z inwestycji w okresie krótszym niż 12 miesięcy
Prowadnica drylin do mebli medycznych z modułami mocowania i prowadzenia.

Technologia łożyskowa i liniowa

  • W 100% bezsmarowe i bezobsługowe
  • Ciche, lekkie i ekonomiczne
  • Odporne na czynniki zewnętrzne

Wytrzymałość zamiast samej szybkości: projektowanie systemów automatyki z myślą o rzeczywistych warunkach eksploatacji

Indywidualne rozwiązania automatyzacyjne dostosowane do potrzeb Twojej branży

Transport materiałów

Branża opakowaniowa

Przemysł motoryzacyjny

Pomieszczenie czyste