Zwiększanie wydajności dzięki automatyzacji

Automatyzacja stanowi podstawę wydajnego, elastycznego i gotowego na przyszłość przemysłu.

Automatyzacja z komponentami igus w produkcji i logistyce.
Autonomiczny ReBeL Move przewozi pojemniki w alejce magazynu.

Co obejmuje automatyka przemysłowa?

  • Zautomatyzowane przepływy materiałów
  • Inteligentna technologia przenośników
  • Monitorowanie stanu za pomocą czujników
  • Rozwiązania w zakresie konserwacji predykcyjnej
  • Zautomatyzowane procesy magazynowe i logistyczne
  • Sieciowe systemy produkcyjne w rozumieniu Przemysłu 4.0
  • Coboty i Ekonomiczna automatyzacja systemów
  • Cyfrowe procesy konserwacji i serwisu

W jaki sposób automatyzacja zwiększa wydajność?

Sprawność

Szybsze i bardziej wydajne procesy produkcyjne

  • Przez całą dobę
  • Z niezmienną precyzją
  • Z wysokoką niezawodnością procesu
  • Bez wahań wydajności

Niezawodność

Mniej nieplanowanych przestojów maszyn

  • Planowane okresy prac konserwacyjnych
  • Wczesne wykrywanie błędów
  • Wyższą dostępność systemu
  • Dłuższą żywotność elementów

Jakość

Redukcja odpadów i błędów

  • Stała jakość produktów
  • Mniejsze marnotrawstwo materiałów
  • Niższe koszty przeróbek
  • Wyższy poziom zadowolenia klientów

Które jednostki biznesowe odnoszą szczególne korzyści z automatyzacji?

Różne obszary produkcji

Logistyka i transport materiałów

Konserwacja i naprawa

Najważniejsze korzyści płynące z automatyzacji przemysłowej w skrócie

Otwarta broszura igus ze stronami o automatyzacji i Przemyśle 4.0.

Wytyczne: Zwiększanie wydajności dzięki inteligentnej automatyzacji

Rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej

Zestaw readychain z łańcuchami kablowymi na stanowisku montażowym.

Więcej o gotowych do podłączenia systemach zasilania

  • Skróć czas montażu o 75%
  • Mniej przestojów
  • Wszystko od jednego dostawcy
Moduł i.Cee² smart plastics do predykcyjnego utrzymania ruchu i monitorowania stanu w zakładzie przemysłowym.

Inteligentna konserwacja

  • Oszczędność kosztów utrzymania
  • Zapobieganie przestojom
  • Wydłuż żywotność produktu
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots w widoku ogólnym z regałem, modułami transportowymi i współpracującym ramieniem robota.

Ekonomiczna Automatyzacja

  • 40% oszczędności
  • Szybka i łatwa integracja
  • Zwrot z inwestycji w okresie krótszym niż 12 miesięcy
Prowadnica drylin do mebli medycznych z modułami mocowania i prowadzenia.

Technologia łożyskowa i liniowa

  • W 100% bezsmarowe i bezobsługowe
  • Ciche, lekkie i ekonomiczne
  • Odporne na czynniki zewnętrzne

Wytrzymałość zamiast samej szybkości: projektowanie systemów automatyki z myślą o rzeczywistych warunkach eksploatacji

Indywidualne rozwiązania automatyzacyjne dostosowane do potrzeb Twojej branży

Transport materiałów

Branża opakowaniowa

Przemysł motoryzacyjny

Pomieszczenie czyste