Proces drukowania FDM: Produkcja dostosowana do wymagań klienta

Cztery rolki filamentu, w tym cztery elementy drukowane 3D z odpowiedniego filamentu.

Gdzie wykorzystywany jest proces druku FDM?

Druk FDM w praktyce

Bezobsługowe chwytaki z drukarki 3D

Chwytak wydrukowany w 3D, który przykręca małe pokrywki do pojemników na kosmetyki.

Obracarka produktów wykonana z iglidur i150 do napełniania napojów

Urządzenie do obracania produktów, przez które przechodzą puszki z napojami, które dzięki kształtowi urządzenia są obracane o 180°.

Ślizgacze do łodzi koszących

Zbliżenie na ostrze tnące ze zmontowanymi, wydrukowanymi w 3D polimerowymi suwakami.

Zalety procesu drukowania FDM

Niestandardowy element cylindryczny wykonany z czarnego filamentu i150 w procesie FDM.
  • Wszechstronny wybór materiałów: Oprócz standardowych tworzyw sztucznych, takich jak PLA i ABS, które są również stosowane w formowaniu wtryskowym, można również stosować wysokowydajne polimery. igus oferuje szeroką gamę tworzyw sztucznych odpornych na zużycie, w tym materiały bezpieczne dla żywności, odporne na chemikalia i wysoką temperaturę.
  • Możliwość drukowania w wielu kolorach i z wielu materiałów: Dzięki technologii FDM różne filamenty mogą być łączone w jednym procesie drukowania w celu drukowania komponentów o różnych specyfikacjach.
  • Łatwość obsługi: Prosta obsługa większości drukarek 3D sprawia, że proces ten jest szczególnie atrakcyjny dla początkujących.
  • Szybka produkcja: Małe komponenty są drukowane szybko — idealne do prototypów i małych partii.
  • Ekonomiczność: Drukarki FDM są często bardziej ekonomiczne pod względem zakupu i eksploatacji niż inne systemy. Materiały są niedrogie i łatwo dostępne, co pozwala utrzymać koszty operacyjne na niskim poziomie. Metoda ta imponuje również czystym procesem — bez żadnego sprzętu ochronnego lub dodatkowych urządzeń, takich jak myjki ultradźwiękowe.
Niestandardowy komponent wykonany z niebiesko-szarego filamentu iglidur A350, który został wyprodukowany w procesie FDM.

Ograniczenia druku w technologii FDM

  • Niższy poziom szczegółowości: Widoczne linie warstw i mniejsza precyzja w porównaniu z procesami takimi jak SLA lub spiekanie laserowe.
  • Obróbka końcowa: W zależności od wymagań dotyczących jakości powierzchni konstrukcje podporowe i linie warstw mogą wymagać dodatkowej obróbki, np. szlifowanie lub malowanie.
  • Ograniczona wielkość produkcji: Technologia FDM jest mniej opłacalna w przypadku produkcji seryjnej. W przypadku dużych partii proces formowania wtryskowego oferuje wyraźne korzyści pod względem szybkości i kosztów w przeliczeniu na komponent.

Kiedy każda procedura ma sens?

Kryterium FDMSLSDLP
Stabilność wymiarowa Mniej dokładneDokładneBardzo dokładne
Jakość powierzchniWidoczne warstwy Gładka, prawie bez linii warstwyBardzo gładka
Właściwości mechaniczneWyższa anizotropia wytrzymałości, dostępny materiał wzmocniony włóknami Tylko niewielka anizotropia Bardzo jednorodna struktura, izotropowa wytrzymałość
Możliwe złożone kształty?Ograniczone, niezbędne struktury wsparciaBardzo dobre, nie wymaga struktur wspierającychBardzo dobre, możliwe drobne szczegóły
Czas trwania drukowaniaSzybko dla pojedynczych przedmiotówSzybko przy większych ilościachSzybko przy większych ilościach
KosztEkonomiczne Średnia cenaRaczej wyższe koszty
Funkcje specjalne w igusDuże komponenty, możliwość drukowania z wielu materiałów Produkcja wielkoseryjna, wysoka dokładność wymiarowa Możliwe bardzo drobne szczegóły

Materiały do druku w technologii FDM

Materiały standardowe

  • Filamenty takie jak PLA i PETG są najczęściej używane.
  • PLA jest przyjazny dla użytkownika, biodegradowalny i idealny do przedmiotów dekoracyjnych lub prostych prototypów.
  • PETG jest wytrzymały, odporny na wilgoć i szczególnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Techniczne tworzywa sztuczne

  • Filamenty wykonane z materiałów takich jak ABS, PC, PA lub nawet PEEK są odpowiednie dla bardziej specjalistycznych wymagań.
  • Oferują one wysoką stabilność mechaniczną, wytrzymałość i odporność na chemikalia oraz promieniowanie UV.
  • Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym i węglowym są stosowane w celu zapewnienia lepszej przetwarzalności, większej wytrzymałości i bardziej atrakcyjnych powierzchni.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania druku metodą FDM

Typowe wyzwania związane z drukowaniem w technologii FDM

Powierzchnia komponentu ma otwory

Włókno tworzy nitki: "Stringing"

Bezpieczne drukowanie bez korzystania z chmury: rozwiązanie programowe dla Bambu Studio w sieci firmowej