Szybkie prototypowanie i budowa prototypu z tworzywa sztucznego

Funkcjonalne prototypy wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych

  • Przykładowe komponenty wykonane z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego - od pojedynczych sztuk po produkcję seryjną
  • Dodatkowa oszczędność czasu dzięki nieskomplikowanemu zamawianiu online i szybkiej dostawie: Możliwość dostawy z dnia na dzień w przypadku zamówienia przed godziną 12:00 - brak dodatkowych kosztów w przypadku zamówień powyżej 150 €
  • Szeroka gama materiałów: wysokowydajne tworzywa sztuczne do budowy prototypów (potrzebujesz pomocy w wyborze?)
  • Porady ekspertów w zakresie planowania i projektowania

Nasze usługi prototypowania

koła zębate iglidur®, druk 3D

Element szybkiego prototypowania oznaczony taśmą w technologii SLS.
  • Prześlij model 3D online
  • Ceny i terminy dostaw dostępne natychmiast
  • Brak kosztów narzędzi
  • Dostawa od 24h

Obróbka wiórowa na CNC

Żółty element na tokarce podczas szybkiego prototypowania.
  • Przejrzyste obliczenia natychmiastowe
  • Duża różnorodność materiałów
  • Zautomatyzowane kontrole tolerancji
  • Ekonomiczny dla dużych części
  • Dostawa od 4 dni

Szybki cykl rozwoju produktu: od szybkiego prototypowania do szybkiej produkcji

iglidur® Materiały do budowy prototypów

Materiały do druku 3D igus: filament, proszek SLS i żywica jako przegląd materiałów.
  • Filamenty
  • Proszek SLS
  • Żywica DLP
Półfabrykaty i części CNC z tworzywa w różnych kształtach i kolorach.
  • Duży wybór materiałów
  • Pręty okrągłe, pręty drążone i blachy
  • Dostępne różne długości

Wnioski i referencje od naszych klientów

Drukowane w 3D przekładnie polimerowe do budowy prototypów

Bezprzewodowa podkładka do ładowania z antypoślizgową powierzchnią i niebieskimi wskaźnikami.

Od prototypu do produkcji seryjnej maszyn tnących i nawijających

Kampf BSF Slitter-Aufwicklung do cięcia i przewijania wstęg materiału.

Łożyska ślizgowe do pracy na sucho wykonane z pręta iglidur® w mikroskopie okulistycznym

Moduł optyczny igus z uchwytem i niebieskim pokrętłem regulacyjnym z bliska.

Odporne na zużycie, formowane wtryskowo części specjalne do maszyn rolniczych

Czerwony rozdzielacz igus z podłączonymi wężami i metalowymi złączkami.

Czym jest szybkie prototypowanie ...

Zrównoważony rozwój - szybsze procesy, mniej odpadów, więcej recyklingu

  • SLS (selektywne spiekanie laserowe)
  • FDM (Fused Deposition Modelling)
  • Szybkie oprzyrządowanie Części formowane wtryskowo z form do druku 3D
  • Procesy subtraktywne: pręty
  • Inne popularne procesy, które nie są (jeszcze) dostępne w igus®
  • Który proces jest najlepszy dla mojego projektu?
  • Prototyp projektowy
  • Prototyp geometryczny
  • Prototyp funkcjonalny / prototyp funkcjonalny
  • Prototyp techniczny
  • Prototypowanie przemysłowe: małe serie np. dla pojazdów przedseryjnych

Proces szybkiego prototypowania

Rodzaje prototypów

  • Prototyp projektowy: Ten rodzaj prototypu jest konstruowany w celu sprawdzenia, czy zrealizowany obiekt spełnia wymagania wizualne i pasuje do ogólnej koncepcji. Modele te nie mają jeszcze żadnej funkcjonalności i mogą być wykonane ze zwykłego plastiku.
  • Prototyp geometryczny: Prototypy geometryczne odpowiadają już dokładnym wymiarom aplikacji i mogą być montowane w celu sprawdzenia, czy konieczne jest wprowadzenie dalszych zmian w dopasowaniu. W ten sposób można również sprawdzić i skonkretyzować wymagania dotyczące potrzebnego materiału.
  • Prototyp funkcjonalny / prototyp funkcjonalny: Prototypy funkcjonalne przedstawiają centralne funkcjonalności planowanego komponentu i mogą być testowane bezpośrednio w aplikacji. Na tym etapie zaleca się wykonanie niewielkiej serii przykładowych komponentów w celu przetestowania ich w różnych warunkach.
  • Prototyp techniczny: Po sfinalizowaniu ostatecznej geometrii i materiału, gotowa aplikacja jest testowana w użyciu z prototypem technicznym. Model odpowiada już całkowicie produktowi końcowemu pod względem materiału, zachowania mechanicznego i geometrii.
  • Prototypowanie przemysłowe: Zanim produkt trafi do masowej produkcji, często produkowane są małe serie, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, np. dla pojazdów przedseryjnych, aby nowy model mógł zostać przetestowany przez klientów. Na tym etapie rozwoju produktu często konieczne jest wprowadzenie zmian w materiale.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Sędrowski
Michał Sędrowski

Manager Produktu koła zębate i druk 3D iglidur®

+48 538 970 633Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa