Change Language :


Zaprojektowanie koła zębatego online w usłudze druku 3D igus® zajmuje około 60 sekund. Dostawa trwa 24 godziny. Różni się to od kół zębatych, które są produkowane przy użyciu drukarek przemysłowych i są gotowe do wysyłki w ciągu 3 dni. "Wysoka elastyczność i szybki czas dostawy są kluczowe przy tworzeniu prototypów," mówi założyciel Easelink, Hermann Stockinger. "Właśnie za tę specyfikację doceniamy możliwość szybkiego wyboru i wydrukowania szerokiej gamy wariantów z igus® gear za pomocą konfiguratora online."
Kolejną zaletą, oprócz niezrównanej oszczędności czasu, jest opłacalność usługi igus®, ponieważ wszystkie koszty narzędzi są wyeliminowane. Projektant musi jedynie wybrać moduł zęba i określić liczbę zębów oraz przeniesienie momentu obrotowego. Konfigurator tworzy model 3D koła zębatego, stanowiący podstawę do druku 3D. Setki wariantów prostych i podwójnych kół zębatych można zrealizować bez konieczności korzystania z oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).
Tworzywo iglidur® i6 jest szczególnie odpowiednie jako materiał do drukowania kół zębatych. To wysokowydajne tworzywo sztuczne wytrzymuje temperatury otoczenia od -40 do +80 stopni Celsjusza, jest odporne na ciśnienie do 44 MPa i ma wysoką odporność na ścieranie. Testy laboratoryjne wykazały, że jest on znacznie bardziej wytrzymały niż klasyczny polioksymetylen (POM). W testach tych koła zębate pracowały z prędkością 12 obrotów na minutę i obciążeniem 5 Nm. Rezultat: koło zębate wydrukowane w 3D z igliduru® i6 było nadal w pełni funkcjonalne nawet po milionie cykli, prawie bez mierzalnego zużycia. Frezowane koło zębate wykonane z POM było inne. Zużyło się po 321 000 cykli i pękło po 621 000.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem