Zmień język :

Dzięki naszej usłudze druku 3D możesz produkować odporne na zużycie elementy z polimerów za pomocą trzech różnych procesów: spiekanie laserowe SLS, FDM i DLP. Na tej stronie znajdziesz więcej informacji na temat poszczególnych metod produkcji.
Chcesz omówić swój projekt z jednym z naszych ekspertów?
W takim razie skontaktuj się z nami!
W druku 3D SLS polimer w proszku nakłada się warstwami za pomocą ostrza i topi laserem w określonych punktach, w których ma powstać element. Proces ten charakteryzuje się przede wszystkim opłacalnością, szybką produkcją i wysoką dokładnością wymiarową części drukowanych (od ±0,15 mm).
Dodatkowe zalety:
Wskazówka: W porównaniu z procesem SLS, druk 3D FDM oferuje większą różnorodność materiałów.
FDM to proces druku 3D, w którym topny polimer (tworzywo sztuczne) jest podgrzewany i nakładany warstwa po warstwie za pomocą jednej lub kilku dysz. Proces ten nazywany jest również układaniem stopionego filamentu lub wytłaczaniem filamentu. Niski koszt drukarki filamentowej i łatwość obsługi sprawiają, że FDM jest najczęściej stosowanym procesem drukowania 3D.
Druk wielomateriałowy: dzięki drukowaniu 3D możliwe jest również wytwarzanie części z maksymalnie czterech różnych filamentów w jednym procesie drukowania.
Wskazówka: jeśli nie jest wymagany materiał podporowy i potrzebne są elementy o dobrej przyczepności warstw i większej dokładności wymiarowej (<±0,2 mm), bardziej odpowiednie niż FDM są spiekanie laserowe i DLP.
DLP to proces druku 3D, w którym żywica syntetyczna jest naświetlana promieniowaniem UV warstwa po warstwie w zbiorniku, a następnie utwardzana lub polimeryzowana. Źródło promieniowania UV pada na układ luster, które odbijają światło w postaci dwuwymiarowej geometrii warstw i rzutują je na materiał.
Zalety:
DLP a SLA:
Główną zaletą drukowania 3D w procesie DLP jest oszczędność czasu. W porównaniu z procesem SLA, w którym każdy punkt jest indywidualnie naświetlany laserem, w procesie DLP żywica jest utwardzana powierzchnia po powierzchni, co wielokrotnie skraca czas budowy. Ponadto rozdzielczość jest znacznie zwiększona do 35 µm pikseli.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem