Zmień język :
System prowadnika kablowego E2.1 charakteryzuje się długą żywotnością, wyjątkowo cichą pracą oraz łatwym wypełnianiem i montażem. Prowadniki kablowe dostosowują się do wymagań maszyny, a nie odwrotnie. Dzięki nowym akcesoriom umożliwiamy oszczędność kosztów przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu jakości maszyn i systemów.

Prosta i ekonomiczna cicha praca
Do redukcji hałasu w aplikacjach samonośnych. Zacisk amortyzatora można zamontować również w istniejących aplikacjach.
Podwojona siła trzymania
Nowa poprzeczka o znacznie zwiększonej sile trzymania dla serii E2.26 i E2.38. Łatwe wprowadzanie kabli i węży. Szczególnie odpowiednia do prowadzenia węży hydraulicznych.

| Nr art. | Wysokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Szerokość zewnętrzna [mm] | Promienie gięcia [mm] | Skok [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |
Proste i ekonomiczne ciche prowadzenie
Do redukcji hałasu w aplikacjach samonośnych. Zacisk amortyzatora można zamontować również w istniejących aplikacjach.

| Nr art. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem