Polimerowe łożyska kulkowe: bezsmarowe i bezobsługowe

Łożysko xiros w porównaniu z zardzewiałym łożyskiem metalowym.

Zalety w skrócie

Odporność na wysoką temperaturę/Odporność na temperaturę

Odporność na chemikalia

Praktycznie niekorodujące

Szczególnie lekkie

Zgodne z wymogami FDA

Niemagnetyczne

Konfigurator łożysk Xiros na laptopie, obok obudowy i strzałek prowadzących do gotowego łożyska kulkowego.

Łożyska kulkowe na zamówienie

Łożyska kulkowe xiros do zastosowań w wysokiej temperaturze i chemii, na technicznym tle.

Materiały i substancje

Łożysko xiros z tworzywa z recyklingu w okrągłej formie.

Nowe produkty

Gdzie stosuje się łożyska kulkowe? Jakie są ich rodzaje?

Dwóch mężczyzn trzyma cylindryczny element łożyska przed komponentami maszyny w hali produkcyjnej.
Płynna praca łożysk kulkowych w rolkach prowadzących jest dla nas bardzo ważna. Dawniej do tego celu wykorzystywano metalowe łożyska. Jednak nie były one wystarczająco lekkie, co czasami powodowało całkowite zatrzymanie rolki i zsuwanie się taśmy etykietowej.

Sören Meissner

Inżynier projektu technologii etykietowania w firmie Krones AG

Oblicz żywotność

Kalkulator żywotności xiros na laptopie z pokazanym łożyskiem kulkowym.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa