Kalkulator żywotności łożysk kulkowych

Kalkulator długiej żywotności

Obliczanie żywotności łożysk kulkowych

Eksperci od rolek prowadzących

xiros® eksperci od rolek prowadzących

Łatwe obliczanie łożysk kulkowych online

Obliczanie łożyska: przykład

  • Jednostka: mm
  • Rozmiar montażowy: 6000
  • Średnica wewnętrzna (d1): 10
  • Średnica zewnętrzna (d2): 26
  • Szerokość (b1): 8
  • Maks. obciążenie promieniowe: 20N
  • Prędkość: 400 obr.
  • Min. temperatura: -10°C
  • Maks. temperatura: 50°C
  • Bez metalu
  • Jak długo wytrzyma łożysko kulkowe? Przewidywany okres eksploatacji: 20 913 godzin

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa