Nowy przewód systemu pomiarowego do e-prowadnika chainflex CF211.030 został specjalnie opracowany i przetestowany pod kątem podłączenia do systemu SIEMENS SINAMICS V90. System zaprezentowany przez firmę Siemens jest zwykle stosowany w przemyśle napojów, opakowań, przemyśle tekstylnym i solarnym.
Firma igus prezentuje rozwiązanie o najlepszych korzyściach dla klienta w postaci CF211.030. We wszystkich tych obszarach aplikacji nie występuje duże narażenie na działanie np. olejów lub smarów chłodzących. Dlatego CF211.030 z wysoce odpornym na ścieranie i elastycznym płaszczem zewnętrznym z PVC jest odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań prowadników. Co więcej, nowy przewód pozwala nie tylko dostarczyć system pomiarowy co do metra, ale również wypełnia lukę dla całego systemu V90: oprócz systemu pomiarowego, oferujemy również przewody silnikowe sprzedawane na metry — wszystko konfekcjonowane i gotowe do podłączenia. Dlatego mamy wszystkie produkty dla systemu w naszym katalogu i możemy je dostarczyć prosto z magazynu.
Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły | Średnica zewnętrzna | Indeks miedziowy | Masa |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
CF211.030 | (3x(2x0,25)C+2x(2x0,25))C | 8,5 | 60 | 87 |