Przewody silnikowe często są stosowane bez żyły ochronnej (PE), jeśli musi być ona zamontowana w inny sposób. Aby spełnić wymagania elektryczne rynku, firma igus oferuje teraz serię CF38.O.PE jako rozwiązanie dla prowadników kablowych.
Bezhalogenowe przewody wysokiej klasy serii CF38 posiadają materiał płaszcza TPE, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na obciążenia mechaniczne, takie jak małe promienie w prowadniku kablowym, oraz czynniki zewnętrzne, takie jak niskie temperatury do -35°C. Dzięki tej innowacji nie tylko rozszerzamy rodzinę produktów CF38, ale również zastępujemy wycofane z produkcji modele CF35.UL. Oznacza to, że możliwa jest bezproblemowa i całkowita wymiana poprzednich produktów. Nowy przewód silnikowy wysokiej klasy CF38.O.PE z płaszczem zewnętrznym z TPE posiada atest UL i gwarantowaną żywotność wydłużoną o +25%.
Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły | Średnica zewnętrzna | Indeks miedziowy | Masa |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |