Zmień język :
Nasze bogate portfolio produktów obejmujące ponad 1350 elastycznych przewodów do użytku w prowadniku kablowym oferuje szeroki zakres potencjalnych zastosowań. Mamy odpowiedni przewód dla każdej branży i każdego zastosowania. Nasze przewody chainflex są dokładnie testowane i sprawdzane w naszym laboratorium badawczym o powierzchni 5000 m², aby zapewnić najwyższą jakość technologii. Stosowane przez nas wysokiej klasy materiały, takie jak TPE, umożliwiają ich wykorzystanie w najbardziej wymagających zastosowaniach. Promienie gięcia do 3 x d umożliwiają bezproblemowe stosowanie naszych przewodów w prowadnikach kablowych o ograniczonej przestrzeni montażowej i są odpowiednie do bardzo szybkich zastosowań. Wybierając spośród różnych jakości płaszcza zewnętrznego, można wybrać odpowiedni przewód do danego zastosowania i zoptymalizować koszty. Niezależnie od wybranego przewodu, oferujemy gwarancję na przewód do czterech lat.
Czym charakteryzuje się igus i przewód chainflex?
— Odkryj wszystkie zalety
— Znajdź najlepszy stosunek ceny do wydajności
— Czym są „cyfrowi pomocnicy”?
— Odkryj sklep online
— Lot przez laboratorium testowe chainflex
— Odkryj przykłady udanych zastosowań

Przy zakupie przewodu często występuje wiele kosztów, które nie są bezpośrednio widoczne, takich jak koszty opakowania, cięcia lub mniejszych ilości, co szybko podnosi cenę pojedynczego przewodu. Aby zagwarantować jak najlepsze wrażenia z zakupów, skupiamy się na przejrzystości i unikaniu ukrytych kosztów dodatkowych.
Idealny przewód dostosowany do Twoich potrzeb! Dowiedz się, który produkt jest odpowiedni dla Ciebie. Ty decydujesz: niska cena czy przewód spełniający najwyższe wymagania techniczne. Oczywiście istnieje wiele gradacji, które można wykorzystać przy wyborze idealnego przewodu.

Nasze narzędzie online pomaga w wyborze odpowiedniego przewodu. Nasza wyszukiwarka produktów pomaga znaleźć odpowiedni przewód do indywidualnego zastosowania. Dzięki kalkulatorowi żywotności można obliczyć żywotność każdego przewodu i dowiedzieć się, jak długo przewód będzie działał w danym zastosowaniu. Pomaga to uniknąć przestojów i awarii maszyn. Dzienny dodatek miedziowy jest szybko i łatwo obliczany w kalkulatorze dodatku miedziowego. Można również znaleźć wstępnie zmontowane przewody z odpowiednimi złączami w zaledwie dwóch krokach za pomocą wyszukiwarki readycable.

Szybko, przejrzyście i prosto: nasz sklep online Odkryj naszą pełną ofertę w naszym sklepie online. Oferujemy ponad 1350 przewodów sprzedawanych na metry.
Zobacz wszystkie ceny, dostępność i kluczowe dane na pierwszy rzut oka bez konieczności rejestracji. Po prostu wybierz odpowiedni przewód, a my zapewnimy, że będzie on gotowy do wysyłki w ciągu 36 godzin.

Nasze przewody zostały specjalnie opracowane i przetestowane do stosowania w prowadniku kablowym i do ciągłego ruchu.
Dzięki naszemu własnemu laboratorium testowemu o powierzchni 5000 m² i ponad 800 trwającym testom możemy zaoferować nawet czteroletnią gwarancję na nasze przewody.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem