Silniki prądu stałego drylin® E

Odporne na moment obrotowy w trzech rozmiarach montażowych

Silnik prądu stałego z przekładnią drylin E

Silniki DC z przekładnią zębatą czołową

  • Moment obrotowy [Nm] od 0,1 Nm do 1,8 Nm
  • Prędkości do 440 obr./min
  • Możliwość pracy z napięciem 12 i 24 V DC
Silnik prądu stałego DC z przekładnią planetarną drylin E

Silnik DC z przekładnią planetarną

  • Moment obrotowy od 0,025 Nm do 0,21 Nm
  • Prędkości do 463 obr./min
  • Możliwość pracy przy napięciu 12 i 24 V DC
Silnik prądu stałego DC z przekładnią ślimakową drylin E

Silnik DC z przekładnią ślimakową

  • Z uzębieniem
  • Moment obrotowy od 0,75 Nm do 2,00 Nm
  • Prędkości do 350 obr./min

Dlaczego silniki drylin E?

Dostawa w 24 godziny

Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin

Zapasy

Stałe utrzymywanie stanów magazynowych

Ikona — Żywotność

Długa żywotność produktu

Ikona — Długoterminowa dostępność

Zakres produktów dostępnych długoterminowo

Ikona — Brak minimalnej ilości zamówienia

Bez minimalnej ilości zamówienia

Ikona — Przetestowane w 100%

W 100% przetestowane

Wyszukiwarka produktów drylin E

Konfigurator silników

Dla silników elektrycznych

Konfigurator technologii napędowej

Dla elektrycznych napędów liniowych

Konfigurator śrub pociągowych

Dla silników śrubowych

Nasza usługa oferuje

Systemy sterowania silnikami drylin E

  • Szybkie uruchomienie
  • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
  • Kompatybilność z przemysłowymi systemami sterowania
  • Do wszystkich osi liniowych drylin
Więcej informacji
Ikona — System sterowania silnikiem

Programy przykładowe drylin E

  • Pobierz programy z programem głównym/sterowniczym i parametryzacją dryve
  • Kompatybilne z producentami przemysłowymi (Siemens, Beckhoff, Wago itp.)
  • Kompatybilne z popularnymi komputerami jednopłytkowymi/płytami deweloperskimi
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Przejdź do przykładowych programów

Odpowiednie produkty

Przekładnia

Napęd silnikowy drylin E

  • Przekładnia planetarna do silników krokowych igus NEMA 23 i 34
  • Zwiększony moment obrotowy silnika
  • Wyższy moment trzymający hamulca
  • Dwa rozmiary montażowe
  • Dostępne przełożenia redukcyjne 3 i 5
Złącze

Sprzęgła szczękowe drylin E

  • Z obudową kwadratową lub okrągłą
  • 20 wersji w magazynie
  • Tłumienie wibracji i wyjmowany
  • Zakres temperatur od -30°C do +100°C
Komponenty zasilacza

Zasilacze impulsowe drylin E

  • 8 wersji w sklepie online
  • Moc znamionowa od 75 do 960 W
  • Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin
  • Odpowiednie dla sterowania silnikami igus

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa