Zmień język :
Oprócz najpopularniejszych typów instalacji: niepodpartej (FLG_)_, niepodpartej z ugięciem (niepodpartej z dozwolonym ugięciem) i przesuwnej, istnieją inne, które mają kilka specjalnych cech. Poniżej przedstawiamy dwa kolejne typy instalacji: projektowaną długość niepodpartą FLP i niepodparty dolny bieg FLU.

Mówimy o samonośnym dolnym biegu FLU, gdy dolny bieg łańcucha energetycznego jest częściowo niepodparty. Ten typ instalacji umożliwia kompaktową konstrukcję, w której obszar roboczy jest jak najbliżej powierzchni maszyny - oszczędzając w ten sposób miejsce.
Nasza rekomendacja: W przypadku krótkich skoków do 2 m może to być atrakcyjna alternatywa dla stworzenia większej przestrzeni przy zachowaniu tych samych wymiarów maszyny.
Szeroko zakrojone testy umożliwiają określenie dodatkowych obciążeń najpopularniejszych serii łańcuchów energetycznych E4.1, E4Q lub E2/000.

W niektórych zastosowaniach łańcuch energetyczny jest często używany ze ścieżką roboczą pod kątem. Na przykład, typ instalacji FLP o przewidywanej długości niepodpartej jest często używany w maszynach budowlanych lub platformach roboczych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem