Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Osie liniowe z silnikiem

Dopasuj więcej osi liniowych do silników

Akcesoria drylin®  
 

Arkusz danych - akcesoria drylin® E

 
Rozpórka

Element dystansowy pozwala dostosować odpowiednią wysokość jednostki liniowej umożliwiając używanie jej z silnikiem NEMA. Opracowano już możliwość instalowania inicjatorów. Jest możliwa instalacja w późniejszym terminie.

Asortyment produktów - zestaw elementów dystansowych
Nr art. Odpowiedni do modułu liniowego A B H c
±0,1
c1 Ø s
+0,2
 AK-0001 SLW-1040 74 32 21 60 11 6,2 na zapytanie 
 AK-0002 SLW-1080 108 32 21 94 11 6,2 na zapytanie 
 AK-0003 SLW-1660 104 35 24,5 84 12,5 8,1 na zapytanie 
 AK-0004 SLW-2080 134 38 20 126 14 9 na zapytanie 
 AK-0006 SHT-12 85 40 17,5 70 15 6,2 na zapytanie 
 AK-0007 SHT-20 130 46 22 108 18 10,5 na zapytanie 
 AK-0008 SHT-20 180 60 10 150 25 13,5 na zapytanie 
 AK-0009 SHT-20 200 45 16 173 17,5 13,5 na zapytanie 
 AK-0027 SAW-1660 65 25,5 13 52 7,75 5,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Element mocujący do osi z paskiem zębatym drylin® ZLW  
Element mocujący do modułów liniowych SAW oraz osi z paskiem zębatym ZLW

Do montażu osi z paskiem zębatym drylin® ZLW

Dostępne dla drylin® WSX / SAW(C) / ZLW Rozmiary montażowe 0630/1040/1080/1660

Materiał: aluminium anodowane

Opcje przyłączenia: profil wpustowy T, oś liniowa / czujniki krańcowe

Dowolne pozycjonowanie

Szybki montaż bez otworów

Asortyment produktów - zestaw elementów mocujących
Nr art. Profil szyny Odpowiedni do modułu liniowego o profilu szyny Oś z paskiem zębatym
 AK-0037 WSX-06-30 SAW(C)-06-30 ZLW-06-30 na zapytanie 
 AK-0038 WSX-10-40 SAW(C)-1040 ZLW-1040 na zapytanie 
 AK-0039 WSX-10-80 SAW-1080 ZLW-1080 38,84 USD 
 AK-0040 WSX-16-60 SAW-1660 ZLW-1660 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Kołnierz silnika

Kołnierz silnikowy, czasem nazywany zamknięciem silnika, ma za zadanie ochronić przegub oraz zapewnić odpowiednie wymiary mocowania dla silnika krokowego NEMA23.

Przegub

Przegub łączy śrubę napędową i sworzeń silnika oraz musi przenosić moment obrotowy. Elastyczne elementy zapobiegają naprężeniom między elementami.

Nr części:
Ustawienia dostawy kołnierza silnika
Numer zamówienia do liniowych stołów ślizgowych typ silnika Tworzywo    
 MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, czyste anodowane 111,00 USD 
 MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, czyste anodowane 111,00 USD 
 MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, czyste anodowane na zapytanie 
 MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, anodowane na czarno 183,99 USD 
 MF-0630-DC0310 - - - na zapytanie 
 MF-1040-DC0310 - - - 81,43 USD 
 MF-1040-DC0350 - - - 81,43 USD 
 MF-2040-DC0260 - - - 78,39 USD 
 MF-3648-DC0350 - - - 90,46 USD 
 MF-3648-DC0350-L - - - na zapytanie 
 MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Polimer, czarny 111,00 USD 
 MF-2040-NEMA23-S - - - 115,59 USD 
 MF-3648-NEMA23 - - - 90,46 USD 
 MF-3648-NEMA34 - - - 82,74 USD 
 MF-3648-NEMA34-XL - - - 167,00 USD 
 MF-1123-DC0310 - - - 50,30 USD 
 MF-2040-DC0310 - - - 115,59 USD 
 MF-2040-DC0350 - - - 78,39 USD 
 MF-2040-NEMA17 - - - 98,84 USD 
 MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, czyste anodowane 128,52 USD 
 MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, czyste anodowane 108,99 USD 
 MF-1040-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, czyste anodowane 138,16 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Nr części:
Ustawienia dostawy przyłączy
Numer zamówieniowy do modułu liniowego Rodzaj silnika    
 COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA17 54,19 USD 
 COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA SAW-0630 | ZLW-0630-S NEMA17 49,00 USD 
 COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12
NEMA17 49,00 USD 
 COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB - - 65,00 USD 
 COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA - - na zapytanie 
 COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA - - 49,00 USD 
 COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23 38,05 USD 
 COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA ZLW-0630 NEMA23 49,00 USD 
 COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23 46,43 USD 
 COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA SHT-20 NEMA23 49,00 USD 
 COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA ZLW-1040 | SLW-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12
NEMA17 49,00 USD 
 COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23XL 67,00 USD 
 COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23XL 49,00 USD 
 COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA - - 65,00 USD 
 COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA - - 65,00 USD 
 COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040-S NEMA34 49,00 USD 
 COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA - - 65,00 USD 
 COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA ZLW-1660-S NEMA34 49,00 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Nr art. D di1
[mm]
di2
[mm]
L
[mm]
Masa
[kg]
 COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB 25 5 6 26 0,02 54,19 USD 
 COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA 25 5 8 26 0,02 49,00 USD 
 COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA 32 5 10 32 0,05 49,00 USD 
 COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB 25 6 6 26 0,02 65,00 USD 
 COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA 25 6 8 26 0,02 na zapytanie 
 COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA 32 6 10 32 0,05 49,00 USD 
 COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB 25 6,35 6 26 0,02 38,05 USD 
 COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA 25 6,35 8 26 0,02 49,00 USD 
 COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA 32 6,35 10 32 0,05 46,43 USD 
 COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA 32 6,35 12 32 0,05 49,00 USD 
 COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA 32 6,35 14 32 0,05 49,00 USD 
 COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB 25 8 6 26 0,02 67,00 USD 
 COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA 32 8 10 32 0,05 49,00 USD 
 COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA 32 8 12 32 0,05 65,00 USD 
 COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA 32 8 14 32 0,05 65,00 USD 
 COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA 32 14 10 32 0,05 49,00 USD 
 COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA 32 14 12 32 0,05 65,00 USD 
 COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA 32 14 14 32 0,05 49,00 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog

Akcesoria drylin® do modułów liniowych/osi

Akcesoria drylin® do modułów liniowych/osi

Akcesoria drylin® do modułów liniowych/osi    
Więcej informacji: