Roboty kartezjańskie do szybkiej i precyzyjnej automatyzacji

Obszar roboczy robota kartezjańskiego

... już od 5700 zł

  • Sprzęt sterujący typu plug-and-play wraz z bezpłatnym oprogramowaniem
  • Standardowe lub dostosowane do potrzeb roboty kartezjańskie
  • Krótkie czasy dostaw

Dane techniczne robotów kartezjańskich igus®

Ikonka – siła

Udźwig do 85 kg

Ikonka – zasięg

Zasięg do 3000 x 3000 x 1000 mm

Ikonka – DOF

Do 3 stopni swobody

Ikonka – prędkość

Szybkość maks. 20 podniesień/min

Ikonka – powtarzalność

Powtarzalność: ± 0,5 mm

Ikonka – temperatura

Temperatura otoczenia 0–50°C

System sterowania robotem kartezjańskim

Oprogramowanie sterujące cobotem
  • Przetestuj wszystkie kinematyki igus® przed zakupem dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu bez licencji.
  • Predefiniowane projekty dla wszystkich robotów igus®, pojedynczych osi i AGV.
  • Intuicyjny interfejs 3D z symulacją pracy robota

Konfiguracja niestandardowych robotów kartezjańskich

Element zastępczy
  • Bezpłatne pobieranie plików CAD
  • Odpowiednie akcesoria, takie jak e-prowadniki i chwytaki
  • Intuicyjny interfejs konfiguracyjny

Robot kartezjański w akcji

Aktualne modele robotów kartezjańskich igus®

Robot kartezjański DLE-LG-0002

DLE-LG-0002

Dwuosiowy robot kartezjański DLE-FG-0006

DLE-FG-0006

Trójosiowy robot kartezjański DLE-RG-0014

DLE-RG-0014

Standardowe roboty kartezjańskie dostępne prosto z magazynu

Dwuosiowy robot kartezjański igus®

Sklep internetowy

Ekonomiczna Automatyzacja – sklep online

Konfigurator robotów kartezjańskich

Konfigurator robotów kartezjańskich

Umów się na bezpłatną wideo prezentację

Umów bezpłatną wideo prezentację ReBeL® na żywo

Ekonomiczna automatyzacja – program edukacyjny

Element zastępczy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 728 866 598Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa