Gotowe do montażu stoły krzyżowe drylin® SLW

Stół krzyżowy SLW drylin E od igus
  • Tylko 1 jednostka dla dwóch kierunków regulacji
  • Dla powierzchni roboczej do 500 mm x 500 mm
  • Te same długości skoku lub niestandardowa konfiguracja
  • Akcesoria są dostarczane bezpośrednio ze stołem

Usługi produktowe

Rozmiary montażowe stołów SLW-XY

Stół krzyżowy z napędem śrubowym drylin SLW-XY-0630
SLW-BB-XY-1030 Stół XY
Stół krzyżowy z napędem śrubowym drylin SLW-XY-1040
Stół krzyżowy z napędem śrubowym drylin SLW-XY-1080
Stół krzyżowy z napędem śrubowym drylin SLW-XY-2080
Stół krzyżowy z napędem śrubowym drylin SLW-XY-0660
Stół krzyżowy ze stali nierdzewnej z napędem śrubowym drylin SLW-XY-ESJ-1040

Rysunek techniczny

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Bezsmarowość

Stoły krzyżowe drylin są bezsmarowe

Ciche działanie

Stoły krzyżowe drylin są ciche

Odporne na korozję

Stoły krzyżowe drylin są niekorodujące

Regulacja formatu

Stoły krzyżowe drylin dla dostosowania formatu

Odporne na temperaturę do +150°C

Stoły krzyżowe drylin są odporne na wysokie temperatury do 150°

Ekonomiczne

Stoły krzyżowe drylin są ekonomiczne
Wkładki łożysk ślizgowych dla modułów liniowych drylin oraz stołów krzyżowych

Materiały łożysk

Mocowanie śruby pociągowej dla modułów liniowych drylin

Zacisk śruby pociągowej

  • Kołnierz zaciskowy do mocowania śruby pociągowej do wskaźnika położenia
  • Zabezpiecza śrubę pociągową przed przypadkowym obróceniem
  • Materiał: polimerowa obudowa z aluminiowym zaciskiem wału
  • Kolor: czarny
Wskaźnik pozycji drylin dla modułów liniowych igus i stołów krzyżowych

Cyfrowy wskaźnik położenia

Pokrętło drylin dla modułów liniowych i stołów krzyżowych

kółka ręczne drylin

Akcesoria techniczne drylin® - elementy sterownicze

Akcesoria dla modułów liniowych drylin i osi liniowych
  • Akcesoria do ręcznego pozycjonowania i regulacji formatu
  • Opcje instalacji i mocowania
  • Silniki krokowe i DC do pracy elektrycznej

Przetestuj zalety systemu modułów liniowych SLW

Zamów próbkę modułu liniowego SLW

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa