Alternatywa dla gwintów trapezowych

Przetestowaliśmy to: Płynniejsza praca, mniej wibracji

Porównanie dryspin z DIN 103 na banerze.
  • Węższe tolerancje produkcyjne
  • Zaokrąglone zęby
  • Zoptymalizowany kąt boczny i kąt boczny dla nakrętek z tworzywa sztucznego
  • Zoptymalizowana asymetria w porównaniu do DIN 103.

Alternatywne wymiary gwintu dryspin® wg DIN 103 w skrócie

Alternatywna śruba trapezowa dryspin DS10x3.
Alternatywa dryspin dla śruby trapezowej DS14x4.
  • Dostępne z gwintem prawoskrętnym i lewoskrętnym
  • Wyższa sztywność
  • Większa prędkość dzięki geometrii dryspin®
śruba pociągowa dryspin DS18x4 do zastosowań z gwintem trapezowym.
  • Dostępne z gwintem prawo- i lewoskrętnym
  • Zoptymalizowany kąt boczny
  • Cicha i bezwibracyjna praca
Śruba gwintowana DS10x2 z pomarańczowym oznaczeniem.
Śruba pociągowa DS12x3.

Test zużycia: Wymiar Ds10x3 pokonuje konkurencję i gwint trapezowy

Parametry testu

Y = współczynnik zużycia [μm/km]

Wynik testu

dryspin® mnie dookoła: Węższe tolerancje produkcyjne = poprawa o współczynnik 3

Suwmiarka i dwa gwintowane wrzeciona na rysunku technicznym.

Do 25% mniejsze zużycie: dryspin® przewyższa gwint trapezowy i konkurencję.

Plastikowe łożysko kołnierzowe z oznaczeniem 25% i małym wykresem słupkowym.

Cicha praca, brak wibracji i wyższe prędkości dzięki zaokrąglonym bokom zębów

śruba dryspin z nakrętką do cichego ruchu liniowego.

W 100% bezsmarowny i bezobsługowy: Odpowiedni do długotrwałych zastosowań

Alternatywa dryspin dla nakrętki trapezowej z oznaczeniem smarowania.

Żywotność dłuższa do 30%

Śruba gwintowana dryspin o dłuższej żywotności i pomarańczowa strzałka w górę z „+30 %”.

Szybkie procesy i krótkie terminy dostaw bez minimalnej ilości zamówienia

Mapa świata z połączonymi kontynentami i centralnym punktem połączeń dla globalnej sieci.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa