Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Prowadniki kablowe — nowości 2023

Prowadzenie energii staje się prostsze — poprzez innowacje i zrównoważony rozwój. Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.

Naszą misją jest ciągły rozwój i innowacje w zakresie prowadników kablowych i przewodów. Pozwala to na zaoszczędzenie kosztów i dalsze podnoszenie jakości maszyn i systemów ("Technologia w górę, koszty w dół")

W tym roku chcielibyśmy również przedstawić innowacyjne systemy zasilania — od prowadników kablowych wykonanych w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu dla ekstremalnie długich przesuwów, poprzez nowy prowadnik kablowy E4Q.1L (LEAN), który charakteryzuje się wytrzymałością i niską masą, aż po e-skin flat wykonany z przewodzącego elektrycznie materiału ESD dla pomieszczeń czystych i wiele więcej. Życzymy miłego rozglądania się. Jak zwykle w przypadku braku możliwości znalezienia wymaganego elementu, zapraszamy do kontaktu. Znajdowanie nowych sposobów na ulepszenie tego, co jest w ruchu — to nasza misja.Tematy:
Dla robotów ↓ | Dla prostego, ekonomicznego prowadzenia przewodów ↓ | Dla zastosowań w pomieszczeniach czystych ↓ | Dla specjalnych rozwiązań ↓ |  Akcesoria ↓ | Konfiguratory ↓

Prowadniki kablowe — nowości 2023

Rozpoznawanie części zamiennych igus

Rozpoznawanie części zamiennych igus Identyfikacja części zamiennych stała się prosta. Rozpoznawanie części zamiennych igus przy pomocy sztucznej inteligencji staje się szybkie i proste. Identyfikacja części zamiennej odbywa się bezpośrednio na miejscu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Celem jest skrócenie czasu wyszukiwania i uzyskanie właściwej części zamiennej za każdym razem.
Przejdź do rozpoznawania części zamiennych

Rzeczywistość rozszerzona w robocie Quick Robot firmy igus

Rzeczywistość rozszerzona w robocie Quick Robot firmy igus Kolejny poziom konfiguracji robotów. W konfiguratorze Quick Robot istnieje teraz możliwość przeniesienia planowania na nowy poziom dla trzech wybranych modeli i konfiguracji. Rzeczywistość rozszerzona pozwala wprowadzić roboty do biura lub fabryki, zapewniając tym samym jeszcze lepszą wizualizację i bezpieczeństwo planowania.
Przejdź do rzeczywistości rozszerzonej

Seria prowadników kablowych E4Q.64L

Seria prowadników kablowych E4Q.64L Najlepsze połączenie wytrzymałości i niewielkiej masy. Wysoka dynamika, teraz z otwarciem ręcznym. Więcej miejsca na przewody dzięki większej wysokości wewnętrznej (64 mm) i zmniejszonej masie.
Przejdź do serii prowadników kablowych E4Q.64L

Przewody taśmowe ESD e-skin flat

Przewody taśmowe ESD e-skin flat Przewody taśmowe przewodzące prąd dla aplikacji w pomieszczeniach czystych. Przewodzenie prądu zapobiega powstawaniu pól elektrostatycznych i nagłych wyładowań spowodowanych ruchem e-skin flat.
Przejdź do przewodów taśmowych e-skin flat ESD

Prowadnik napędowy

Prowadnik napędowy Pierwszy na świecie system prowadników kablowych z własnym napędem, teraz praktycznie niezużywający się dzięki silnikowi liniowemu. Dla bardzo długich przesuwów (1000 m i więcej) z ekstremalną dynamiką i długim czasem pracy.
 
Przejdź do prowadnika napędowego

Rozwiązanie przewodowe SCARA

Prowadzenie przewodów na robocie SCARA dla pomieszczeń czystych

Rozwiązanie przewodowe SCARA zostało rozszerzone o produkt przeznaczony do pomieszczeń czystych — Clean SCARA. 
Ten produkt został opracowany w celu spełnienia wymagań w pomieszczeniach czystych i został dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach czystych do klasy ISO 2 (certyfikat IPA) 
Przejdź do rozwiązania przewodowego SCARA

Zacisk przewodowy do szybkiego mocowania przewodów

Najszybsze rozwiązanie do spontanicznego prowadzenia kabli

Oprócz mocowania przewodów do cobotów, zacisk przewodowy oferuje inne opcje szybkiego i łatwego prowadzenia przewodów w niemal każdym miejscu, krótko- lub długoterminowo.  
Przejdź do zacisku przewodowego

Seria prowadników kablowych E2C.10L

Zrównoważony rozwój w standardzie. Prowadnik kablowy wykonany z materiału pochodzącego z recyklingu

Nowa konstrukcja E2.1 prowadnika E2C.10L oferuje więcej przestrzeni wewnętrznej przy zmniejszonej szerokości zewnętrznej. Standardowy prowadnik jest wykonany z materiału z recyklingu igumid CG
Przejdź do serii prowadników kablowych E2C.10L

Seria prowadników kablowych E2C.26

Koszty do 33% mniejsze przy 20% dodatkowego obciążenia

Dodatek do udanej serii produktów E2.1. Konstrukcje zamknięte (bez możliwości otwarcia) o wysokości wewnętrznej 26 mm. Ekonomiczne przy zwiększonej masie wypełnienia, co czyni go idealnym dla prowadzenia hydrauliki.
Przejdź do serii prowadników kablowych E2C.26

Prowadnik snapchain 2.0

Proste, niezawodne i ekonomiczne prowadzenie przewodów

Nowy prowadnik snapchain 2.0 umożliwia łatwe mocowanie zestawów przewodów za pomocą standardowych opasek mocujących i bezpieczne prowadzenie w promieniu gięcia. Elastyczne, wszechstronne zastosowanie.
Przejdź do prowadnika snapchain 2.0

e-prowadnik draw dla szaf serwerowych

Prowadzenie przewodów w bardzo małych przestrzeniach

Szczególnie płaska, prosta, opłacalna konstrukcja dla prowadzenia przewodów w szufladach każdego rodzaju
Do e-prowadnika draw dla szaf serwerowych

e-prowadnik E4.56 z nowym promieniem gięcia 100 mm

Duży prowadnik kablowy, mała przestrzeń montażowa

Dzięki nowemu promieniowi gięcia 100 mm, seria prowadników kablowych E4.56 może być teraz stosowana w jeszcze mniejszych przestrzeniach montażowych. Duży system modułowy z wieloma dostępnymi szerokościami i akcesoriami.
Przejdź do serii prowadników kablowych E4.56

Seria prowadników kablowych E6.29 dla suchych pomieszczeń czystych

Pierwszy certyfikowany prowadnik kablowy dla suchych pomieszczeń czystych

Sprawdzona seria E6.29 wykonana ze standardowego materiału posiada teraz certyfikat Fraunhofer IPA do stosowania w suchych pomieszczeń czystych (ISO 3, punkt rosy -40°C = wilgotność względna <1%) dla ISO do pomieszczeń czystych Klasa 4.
Przejdź do E6.29 dla suchych pomieszczeń czystych

Seria prowadników kablowych E6.ESD

Wykonane z materiału ESD przewodzącego prąd elektryczny

Trzy nowe serie E6 (w sumie 88 części) o wysokościach wewnętrznych 29, 40 i 52 mm są już dostępne z magazynu jako warianty ESD przewodzące prąd elektryczny i mogą być konfigurowane online. Mogą być one używane, aby zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym podczas procesu produkcji elementów lub zespołów elektronicznych.
Przejdź do serii prowadników kablowych E6.ESD

Prowadnik kablowy C6 dla pomieszczeń czystych

Zasilanie bez mierzalnego ścierania

Odporność na ścieranie jest decydującym parametrem dla zastosowań prowadnika kablowego w pomieszczeniach czystych. Prowadnik kablowy C6 wyznacza standardy. Ścieranie jest ledwie mierzalne. Trudno o lepsze rozwiązanie: podczas stosowania nowego prowadnika kablowego C6 dla pomieszczeń czystych nie stwierdzono żadnych śladów ścierania — nawet jeśli był on poddawany wysokim obciążeniom mechanicznym.
Przejdź do serii e-prowadników C6

e-skin SKS24 do stosowania w pomieszczeniach czystych

Nowy rozmiar pośredni: Hi = 24 mm

Dodatek do asortymentu produktów e-skin. SKS24 wypełnia lukę pomiędzy najmniejszym e-skin SKS20 a SKS28. Powłoki tworzą wysokość wewnętrzną 24 mm i szerokość wewnętrzną 48 mm. Ogniwa boczne i mechanizm blokujący mają grubość SKS28, aby zmaksymalizować długość samonośną.
Przejdź do e-skin SKS24

Akcesoria e-skin flat: nowy prowadnik nośny

Przesuwy do 6 m z e-skin flat

Nowy e-skin® flat z prowadnikiem nośnym umożliwia długie przesuwy za pomocą zoptymalizowanego pod kątem pomieszczeń czystych systemu e-skin® flat. Nowy, większy e-skin® flat z prowadnikiem nośnym jest prowadzony w e-skin® flat POD SKF15C i może być zintegrowany z istniejącą konstrukcją uchwytu montażowego
Przejdź do SKF.S e-skin® flat z prowadnikiem nośnym

Rolki nośne odpowiednie dla pomieszczeń czystych

Bardzo niska emisja cząstek dzięki zoptymalizowanym powierzchniom rolek

Możliwość wykorzystania zalet pomieszczeń czystych, w tym długich przesuwów. Tutaj bieg górny e-prowadnika E6.52 odpowiedniego dla pomieszczeń czystych jest podparty w trakcie długich przesuwów, co eliminuje emisję cząsteczek powstających w wyniku poślizgu. Sterowane silnikiem kołysanie prowadnic rolkowych minimalizuje kontakt.
Przejdź do rolek nośnych odpowiednich dla pomieszczeń czystych

System odciągu przewodów e-tract 2.1

E-mobilność staje się prosta. Smuklejsze i bardziej kompaktowe, zapewniające porządek stacji ładowania

Kolejny krok w ewolucji produktu e-tract, rozwiązania do automatycznego odciągu przewodów — idealnego do stacji ładowania samochodów elektrycznych. Nowa wersja jest jeszcze bardziej smuklejsza i bardziej kompaktowa a także oferuje lepszy stosunek długości przedłużenia do całkowitej długości przewodu w systemie. Z systemem zintegrowany jest wallbox (11 kW).
Przejdź do systemu odciągu przewodów e-tract

Zwijacz silnika mikrofonu

Bez pierścienia stykowego, bardzo kompaktowy do pracy na scenie i w teatrze

Zwijacz silnika mikrofonu rozwiązuje problem w obszarze technologii scenicznej i jest szczególnie uniwersalny dzięki kompaktowej konstrukcji i niskiej masie. Może być stosowany do pracy na scenie i w teatrze zgodnie z DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390.
Przejdź do silników zwijaczy mikrofonowych

guidelok swing GLO.S

Zasilanie dla suwnic wysięgnikowych o przesuwie do 10 metrów

Do tej pory wieszanie kabli na żurawiach wahadłowych często stanowiło duże ryzyko. Mogą się zaplątać i oderwać. guidelok GLO.S jest kompaktowo montowany na dźwigarze suwnicy i zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.
Przejdź do guidelok swing GLO.S

Bęben przewodowy z gniazdem wózka

Gniazdo mobilne dla przewodów o średnim napięciu 8/10 kV

Bęben przewodowy igus to napędzany silnikiem, zwijany system e-prowadników wyposażony w specjalny prowadnik z wkładkami rolkowymi, za pomocą których można elastycznie umiejscowić gniazdo w zasięgu do 100 m. Dzięki temu można zaopatrzyć większą liczbę statków niż w przypadku systemów zainstalowanych na stałe.
Przejdź do bębna przewodowego

Nowe akcesoria dla e-prowadnika E4Q

Rozszerzenie systemu modułowego E4Q

Nowy, asymetryczny separator Hi.9 może być teraz wykorzystywany do łatwego prowadzenia wielu cienkich przewodów. Ogniwo rozszerzające może być wykorzystane do łatwego rozszerzenia istniejącej konfiguracji e-prowadnika w celu prowadzenia dużej ilości przewodów lub szczególnie ciężkich przewodów w jednym prowadniku kablowym. Ogniwo prowadnika może być wykorzystane do prowadzenia dodatkowych przewodów, węży lub peszli równolegle do istniejącego prowadnika kablowego.
Nowe akcesoria dla E4Q

Otwieracz dla serii e-prowadników E2.1

Skrócenie czasu montażu o 94%

Nowe otwieracze do prowadników kablowych mogą być używane do otwierania prowadników kablowych E2.1 metr po metrze w ciągu kilku sekund w celu wstawienia separatorów i półek. Bezpieczne prowadzenie przy znacznie zmniejszonym wysiłku i czasie oraz przy zminimalizowanym ryzyku uszkodzenia poprzeczki.
Przejdź do otwieracza do prowadników E2.1

E2.26.C01 snapclip

Łatwe prowadzenie poza prowadnikiem kablowym

E2.26.C01 snapclip w prosty sposób rozszerza przestrzeń do wypełnienia w istniejącej konfiguracji prowadników o maksymalnie 375 mm².
Przejdź do zatrzasku snapclip E2.26.C01

Rynna wspierająca

Kompaktowe, lekki

Opracowana jako kompaktowa, bardzo lekka rynna wspierająca dla naszych trójosiowych robotów kartezjańskich Ekonomicznej Automatyzacji, jest również odpowiednia dla wielu naszych małych serii prowadników.
Przejdź do rynny wspierającej

Uproszczone mocowanie przewodów

Uproszczone mocowanie przewodów w uchwycie montażowym. Ciągły jednoczęściowy element dla zdefiniowanych zakresów średnic przewodów dla każdej warstwy. Zmniejsza to liczbę elementów w uchwycie montażowym i umożliwia szybki montaż.
Przejdź do uproszczonego mocowania przewodów

Konfiguratory online


Kalkulator żywotności e-prowadników

Kalkulator żywotności e-prowadników Obliczanie szacowanej żywotności w podwójnych skokach i kilometrach. Na podstawie żywotności, generowany jest indywidualny certyfikat gwarancyjny  dla wybranego prowadnika kablowego.

Wyszukiwarka produktów e-spool

Wyszukiwarka produktów e-spool Produkt e-spool pozwala Państwu znaleźć odpowiedni sprężynowy bęben kablowy dla Państwa aplikacji w zaledwie kilku krokach.

Interaktywne modele 3D systemów prowadników kablowych

Możliwe jest otrzymanie interaktywnych modeli 3D systemów prowadników kablowych, które zapewniają skuteczną reprezentację i przekonujący wgląd we wnętrze produktów.

Może także Państwa zainteresować

Sklep e-prowadników

Sklep e-prowadników Sklep z ponad 100 000 produktów dla zastosowań samonośnych, ślizgowych, wiszących i stojących.

Konfigurator e-prowadników

Konfigurator e-prowadników Budowa indywidualnego systemu prowadnika kablowego w zaledwie kilku krokach.

Recykling prowadników kablowych

Program recyklingu prowadników kablowych Chainge Oddaj e-prowadniki do recyklingu zamiast je wyrzucać.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.