Zmień język :

Opracowanie techniczne: prowadzenie energi w pomieszczeniach czystych
Prowadniki kablowe (zwane również prowadnikami zasilania, e-prowadnikami lub prowadnikami wleczonymi) są mechanicznymi elementami maszyn. Służą one do przesyłania i zabezpieczania energii, danych oraz sygnałów, które muszą wytrzymać najróżniejsze czynniki środowiskowe. Decydującym czynnikiem w kwestii prowadnic przewodów jest współpraca komponentów poruszających się względem siebie. Obejmują one przewody, węże, elementy podziału wewnętrznego, urządzenia do mocowania przewodów i rynny prowadzące.
Zastosowane materiały muszą być optymalnie dopasowane do siebie, aby uzyskać maksymalny czas pracy i długą żywotność. Dzięki prowadnikom kablowym udaje się uniknąć przestojów wszędzie tam, gdzie energia w postaci prądu, gazu, sprężonego powietrza lub płynów jest dostarczana do ruchomych odbiorników.
Gdzie stosuje się prowadniki kablowe? —Prowadniki kablowe firmy igus są już niezawodnie wykorzystywane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od automatów vendingowych po huty stali. Ponad 400 000 klientów na całym świecie z 50 branż polega na prowadnikach kablowych firmy igus.
Kompaktowe rozwiązanie do prowadzenia przewodów w suwnicach wewnętrznych
Wiszące kable zasilające i przewody transmisji danych w suwnicach halowych i wysięgnikowych często stanowią duże zagrożenie, ponieważ mogą się zaplątać i zerwać. Dzięki nowej wersji samoprzylepnej prowadnicy guidelok swing GLO.S można ją zamontować bezpośrednio w konturze dźwigara dźwigu. Specjalny system wahaczy obrotowych guidelok umożliwia stosowanie długich dźwigarów, zapewniając niskie zużycie i ekonomiczność.
Dzięki nowej wersji samoprzylepnej montaż prowadzenia przewodu do belki dźwigu jest naprawdę łatwy i zapewnia solidne mocowanie — bez konieczności wiercenia. Błyskawiczny i prosty montaż za pomocą podkładek samoprzylepnych oraz szablonu montażowego.


Szybsze projektowanie prowadników kablowych. Modele CAD dla szerokiej gamy systemów. Łatwe projektowanie prowadników drag.
Nasze e-prowadniki są już niezawodnie wykorzystywane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od automatów do napojów i maszyn CNC po huty stali. Długości samonośne można z łatwością pokonywać, a długie przesuwy są możliwe w wielu różnych gałęziach przemysłu. Ma modułową konstrukcję, dzięki czemu jest łatwy w montażu. Prowadniki firmy igus, w pełni przystosowane do pracy z różnymi mediami i zaprojektowane z myślą o najmniejszym promieniu gięcia, nadają się nie tylko do montażu w niewielkich przestrzeniach montażowych, ale także do dużych, ciężkich i sztywnych przewodów lub węży.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem