Zmień język :
Sprawdzona konstrukcja dla najwyższej klasy pomieszczeń czystych. Dodatek do gamy produktów e-skin®. SKS24 wypełnia lukę pomiędzy najmniejszymi obudowami e-skin® SKS20 i SKS28. Wysokość wewnętrzna obudowy wynosi 24 mm, a szerokość wewnętrzna 48 mm. Łączniki boczne i mechanizm blokujący mają grubość SKS28, maksymalizując długość bez podparcia.
Nr części.
wysokość wewnętrzna
[mm]
wysokość zewnętrzna
[mm]
szerokość wewnętrzna
[mm]
szerokość zewnętrzna
[mm]
promień gięcia
min.* [mm]
kabel
≤ø[mm]
SKS20.033.02.1
20
25
33
50
055
13
SKS24.048.02.1
24
36
48
75
055
18
SKS28.068.02.1
28
40
68
95
055
20
SKS40.085.02.1
38
57
85
118
100
30
*Uwaga: minimalny promień gięcia jest określony przez dolną część rury karbowanej e-skin®.

Aby pomieszczenia były wolne od cząstek stałych, wszystkie elementy maszyn muszą być odporne na ścieranie, w tym zasilanie. Dzięki karbowanej rurze e-skin®, systemy są zasilane danymi, mediami i energią bez niepożądanych cząstek zanieczyszczających powietrze.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem