Zmień język :

Sprawdzony e-skin soft jest teraz dostępny w rozmiarach 20, 24, 28.068 i 40 z materiału rozpraszającego ładunki elektrostatyczne. Zapobiega to powstawaniu pól elektrostatycznych oraz nagłym wyładowaniom, które mogłyby wystąpić w wyniku ruchu czarnego e-skin soft. e-skin soft ESD nadaje się do najwyższych klas cleanroom i wymaga bardzo małej przestrzeni montażowej. Ma funkcję samonośną i zamkniętą konstrukcję.
Prowadniki kablowe wykonane z przewodzącego materiału ESD są stosowane, aby zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych w procesach produkcji komponentów lub zespołów elektronicznych. Pomiary elektrycznej rezystancji upływu powierzchniowego dla prowadników kablowych igus® ze specjalnego materiału igumid® GC zostały wykonane już w 1992 roku przez igus SE & Co. KG wspólnie z PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) w Brunszwiku. Uzupełniono je dodatkowymi certyfikacjami w latach 1998 i 1999 zgodnie z DIN 53482 oraz wytycznymi dotyczącymi elektryczności statycznej ZH1/200 Federacji Stowarzyszeń Branżowych.

e-skin soft SKS | Dla samonośnej długości do 1,3 m i przestrzeni montażowej od 150 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem