Silniki EC drylin® E

Silniki EC z czujnikiem Halla i enkoderem — ekonomiczna alternatywa dla serwosilników

  • Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin
  • Bardziej ekonomiczne niż konwencjonalne silniki serwo
  • Rozmiary NEMA 17, 23 i 34
  • Praktycznie brak zużycia
  • Długie czasy pracy i żywotność
  • Zwiększona wydajność robotów kartezjańskich drylin E i robotów typu delta
Bezszczotkowy silnik EC drylin E NEMA17

Silnik EC/BLDC, rozmiar kołnierza 42 mm

  • Rozmiar montażowy NEMA17
  • Klasa ochrony — obudowa silnika: IP40
  • Również bez czujnika Halla i enkodera
Bezszczotkowy silnik EC drylin E NEMA23

Silnik EC/BLDC, rozmiar kołnierza 56 mm

  • Rozmiar montażowy NEMA23
  • Klasa ochrony — obudowa silnika: IP40
  • Również bez czujnika Halla i enkodera
Bezszczotkowy silnik EC drylin E NEMA23

Silnik EC/BLDC, rozmiar kołnierza 60 mm

  • Rozmiar montażowy NEMA23
  • Klasa ochrony — obudowa silnika: IP40
  • Również bez czujnika Halla i enkodera

Dlaczego silniki drylin E?

Dostawa 24 godziny

Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin

Zapasy

Stałe utrzymywanie stanów magazynowych

Ikona Żywotność

Długa żywotność produktu

Ikona Długoterminowa dostępność

Zakres produktów dostępnych długoterminowo

Ikona Brak minimalnej ilości zamówienia

Bez minimalnej ilości zamówienia

Ikona Przetestowane w 100%

W 100% przetestowane

Wyszukiwarka produktów drylin E

Konfigurator silników

Dla silników elektrycznych

Konfigurator technologii napędowej

Dla elektrycznych napędów liniowych

Konfigurator śrub pociągowych

Dla silników śrubowych

Nasza usługa oferuje

Systemy sterowania silnikami drylin E

  • Szybkie uruchomienie
  • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
  • Kompatybilność z przemysłowymi systemami sterowania
  • Do wszystkich osi liniowych drylin
Więcej informacji
Ikona System sterowania silnikiem

Próbne programy drylin E

  • Pobierz programy z programem głównym/sterowniczym i parametryzacją dryve
  • Kompatybilne z producentami przemysłowymi (Siemens, Beckhoff, Wago itp.)
  • Kompatybilne z popularnymi komputerami jednopłytkowymi/płytami deweloperskimi
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Przejdź do przykładowych programów

Odpowiednie produkty

Przekładnia

Napęd silnikowy drylin E

  • Przekładnia planetarna do silników krokowych igus NEMA 23 i 34
  • Zwiększony moment obrotowy silnika
  • Wyższy moment trzymający hamulca
  • Dwa rozmiary montażowe
  • Dostępne przełożenia redukcyjne 3 i 5
Złącze

Sprzęgła szczękowe drylin E

  • Z obudową kwadratową lub okrągłą
  • 20 wersji w magazynie
  • Tłumienie wibracji i wyjmowanie
  • Zakres temperatur od -30°C do +100°C
Komponenty zasilacza

Zasilacze impulsowe drylin E

  • 8 wersji w sklepie online
  • Moc znamionowa od 75 do 960 W
  • Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin
  • Odpowiednie dla sterowania silnikami igus

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa