Prowadniki kablowe i przewody tam, gdzie brakuje miejsca w chemicznych systemach kompletacji

Bezawaryjne zasilanie zapewnia długą żywotność systemu szaf przesuwnych Gollmann

Każda apteka, która chce przechowywać leki w sposób oszczędzający miejsce, powinna zwrócić się do firmy Gollmann Kommissioniersysteme GmbH z Halle (Saale) w Niemczech. Firma wykorzystuje system szaf przesuwnych do efektywnego przechowywania do 60 000 opakowań na bardzo małej przestrzeni i ich automatycznej kompletacji zgodnie z zamówieniem. Firma Gollmann od ponad dziesięciu lat z powodzeniem współpracuje z nami w zakresie doboru i optymalizacji ruchomych przewodów oraz prowadników kablowych.

Profil

  • Co było potrzebne: e-prowadniki easy chain®; przewody chainflex®
  • Wymagania: wyjątkowo elastyczne i niezawodne przewody oraz prowadnice, które wytrzymują 15 lat i średnio 15 milionów cykli; niewielkie promienie gięcia; szybki i łatwy montaż
  • Przemysł: automaty sprzedające
  • Sukces klienta: wstępne testy e-prowadników i  przewodów potwierdziły ich bezawaryjne działanie i trwałość; gwarancja do 36 miesięcy lub do 40 milionów podwójnych cykli pozwala klientowi na rzetelne planowanie. Dzięki zastosowaniu prowadników o różnych promieniach gięcia, klient może zaoszczędzić nawet pięciocyfrowe sumy , związane z kosztami przewodów, rocznie. Koszty i czas montażu zostały znacznie zredukowane dzięki zastosowaniu  e-prowadników z serii E065
Zobacz wszystkie produkty do maszyn vendingowych
Systemy pobierania Gollmann Systemy uruchamiania firmy Gollmann wyróżniają się wyjątkowo zwartą konstrukcją, którą można dopasować do każdego, indywidualnego rozwiązania. Wszystko to jest możliwe dzięki koncepcji szafy przesuwnej.

Problem

Firma Gollmann Kommissioniersysteme GmbH produkuje szczególnie kompaktowe systemy kompletacji, które umożliwiają aptekarzowi wybranie leku za naciśnięciem jednego przycisku.
Inne systemy pracują ze stałymi kanałami, w których porusza się system obsługi, ale firma Gollmann opracowała ruchome szafy, które otwierają kanały wszędzie tam, gdzie towary są pobierane lub dostarczane.
Każda szafa jest napędzana przez silnik krokowy, który musi otrzymywać energię i, co najważniejsze, sygnały. Przykładowo, każda pozycja końcowa jest detekowana za pomocą czujnika zbliżeniowego. Oznacza to, że istnieje wiele rodzajów ruchomych przewodów i odpowiadających im e-prowadników, ponieważ ramię kompletujące oraz chwytak na jego końcu wymagają zasilania.
Szczególnie ze względu na tę złożoną technologię, e-prowadniki i przewody muszą gwarantować szczególnie wysoką elastyczność oraz niezawodność. Ponadto Gollmann oferuje swoim klientom "wszechstronny pakiet beztroski", w którym producent przejmuje pełną odpowiedzialność i koszty serwisowania, w tym nieplanowanych przestojów, przez okres pełnych 15 lat. Zapewniają oni także dodatkowy zwrot kosztów oraz serwisowanie na miejscu, w dowolnym miejscu w Niemczech. Dlatego komponenty muszą być trwałe i odporne na awarie. A wszystko to przy  ok. 15 milionach cykli, które system wykonuje w ciągu 15 lat pracy w aptece.
Ze względu na kompaktowe rozmiary systemów, prowadniki musiały mieć szczególnie mały promień gięcia. Przy wyborze komponentów istotną rolę odgrywał również wysiłek potrzebny do ich zmontowania. Dlatego, wypełnianie prowadników musi być szybkie i łatwe.

Rozwiązanie

Na początku 2007 roku firma Gollmann zdecydowała się na zastosowanie naszych e-prowadników easy chain®, w tym serii E065, i od tego czasu pozostaje przy nich. Niedługo później zdecydowali także, aby zakupić u nas również przewody. Ponieważ systemy kompletacji firmy Gollmann wykorzystują do komunikacji przewody BUS'owe CAN, w centrum uwagi znalazły się nasze przewody BUS'owe z asortymentu chainflex®. W ubiegłym roku, firma zamówiła prawie 30 km przewodów tylko z samej serii chainflex® CF211. Specjalnie opracowany przewód systemu pomiarowego na bazie serii CF211 zapewnia wiele zalet w zakresie możliwości obróbki. 
Ponadto oferujemy gwarancję żywotności do 36 miesięcy lub do 40 milionów podwójnych cykli (np. dla chainflex® CF298).
Ponieważ firma Gollmann poszukiwała trwałych i niezawodnych komponentów,
w placówce testowej firmy Gollmann zostały przeprowadzone testy wytrzymałości e-prowadników i przewodów chainflex®.
Pierwotnie, najważniejszą specyfikacją e-prowadników i przewodów był szczególnie mały promień gięcia, ponieważ umożliwiał on uniwersalnie zastosowane w systemie producenta. Ale dwa lata temu, inżynierowie projektowi współpracowali z nami, aby ocenić możliwość zastosowania dwóch rodzajów jakości i mniej wytrzymałych serii dla większych promieni gięcia. Okazało się to rozsądnym rozwiązaniem, co wykazało porównanie obliczonej żywotności, a firma Gollmann zaoszczędziła dziesiątki tysięcy euro, kosztów związanych z przewodami, rocznie.
Kolejny projekt optymalizacji dotyczy przewodów specjalnych chainflex®, np. dla technologii pomiarowej. Ulepszono je pod względem montażu złączy, zmniejszając koszty i czas montażu. Ogólnie rzecz biorąc, montaż e-prowadników E065 jest łatwy, ponieważ przewody są po prostu wciskane do wnętrza prowadnika ponad promieniem zewnętrznym.

"W naszych systemach kompletacji, które są używane na całym świecie, zainstalowaliśmy do tej pory ponad 20 000 e-prowadników, które działają bardzo niezawodnie, bez usterek i konieczności konserwacji".
 
Sven Ronneberger, kierownik techniczny Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
e-prowadnik E065 System chwytaków wyposażony jest w mały prowadnik E065. Na prowadniku znajduje się również przewód próżniowy do wysysania powietrza z opakowania, które ma zostać pobrane.
e-prowadnik RBG e-prowadniki są również wykorzystywane dla osi RBG.
e-prowadnik RBG e-prowadniki zaopatrują osie RBG w energię i sygnały (magistrala CAN).
e-prowadnik E065 Skoordynowana mobilność: każda szafa przesuwna otrzymuje zasilanie i sygnały z e-prowadnika E065 oraz przewodów chainflex.

Kreatywne zastosowania alternatywne: od zarządzania narzędziami po sklep typu pop-up

Innowacyjna zasada działania szafek przesuwnych w systemach kompletacji zamówień wzbudziła zainteresowanie również poza przemysłem farmaceutycznym. Według Ronneberger, "Coraz częściej planujemy projekty dla zupełnie innych zastosowań, takich jak zarządzanie dziesiątkami tysięcy próbek dla producenta mieszanek przypraw w branży gastronomicznej". W innym przypadku firma zajmująca się obróbką metali przechowuje drogie narzędzia tokarskie i frezarskie w systemie firmy Gollmann. Jeśli narzędzie staje się zużyte, pracownik pobiera zastępcze (jeśli ma uprawnienia użytkownika), a system może efektywnie śledzić jego żywotność. Zupełnie nowym i stosunkowo nowatorskim zastosowaniem są sklepy typu pop-up, które powstają, na przykład, w centrach handlowych i mogą być wykorzystywane jako atrakcyjne, zajmujące niewiele miejsca, tymczasowe punkty sprzedaży. Widać więc, że pomysły pochodzą nie tylko od konstruktorów firmy Gollmann, ale także od pracowników działu sprzedaży. Dzięki współpracy z firmą igus, Gollmann znalazł równie zwinnego partnera w zakresie ruchomego zasilania i prowadzenia sygnałów.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.