Zmień język :

Modułowa, jednoczęściowa taśma do prostych zastosowań - dzięki nowej taśmie E1 można otworzyć dodatkowe obszary zastosowań, w których łańcuchy energetyczne były wcześniej zbyt drogie. E1 jest ekonomiczny w przypadku dużych ilości, szybki w montażu i zapewnia porządek i bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie kable muszą być od czasu do czasu przenoszone.
Typowe branże i zastosowania: Sektor motoryzacyjny, technologia biurowa, budowa maszyn, urządzenia elektroniczne, lekka inżynieria mechaniczna itp.
Zawiasy na zewnątrz
e-chain® na przenośniku taśmowym
Ekonomiczne rozwiązanie dla dużych ilości
E1: e-chain® na jednej taśmie
Długość taśmy łańcuchowej 255 mm
Możliwość skracania i wydłużania w zależności od potrzeb dzięki formowanej, modułowej taśmie łańcuchowej
Łatwe rozkładanie
Wspornik łączący do łączenia kilku taśm łańcuchowych
Może być mocowany przez otwór w taśmie łańcuchowej
Możliwość zastosowania różnych materiałów
Typowe branże i zastosowania
Ogólne maszyny budowlane
Sektor motoryzacyjny
Technologia biurowa
Budowa maszyn
Urządzenia elektroniczne
Lekka inżynieria mechaniczna itp.

KlasyfikacjaUL94-V2

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem