Aby zrealizować trzy nowe projekty na gokartach, grupy studentów potrzebowały różnych kabli do sterowania i transmisji danych. Zostały one zasponsorowane przez firmę igus® dla gokarta elektrycznego. Różne typy przewodów do zastosowań ruchomych pochodzą z portfolio produktów chainflex®, które oferuje kompleksowy wybór dla każdego obszaru zastosowań z przewodami sterującymi, magistralowymi, silnikowymi, do transmisji danych, systemów pomiarowych, serwo, specjalnymi, hybrydowymi i światłowodowymi. Kable danych, takie jak te używane w E-Kart, przekształcają informacje w sygnały napięciowe lub prądowe, które często są zaprojektowane jako sygnały od 0 do 10 V lub od 4 do 20 mA.
Wszystkie kable danych chainflex® są testowane we własnym laboratorium testowym firmy pod kątem ekstremalnych obciążeń w systemach łańcuchów energetycznych z wieloma milionami podwójnych skoków. Parametrami testowymi są wysokie prędkości, przyspieszenia w różnych promieniach gięcia i odległościach przesuwu. Dzięki temu możemy zaoferować gwarancję funkcjonalną do 36 miesięcy na kable do transmisji danych.
Ze względu na ich zastosowanie w bardzo różnych warunkach zewnętrznych, kable do transmisji danych muszą być chronione przed wieloma różnymi czynnikami. W zależności od wymagań, kable do transmisji danych chainflex® można wybrać w wersji trudnopalnej i/lub bezhalogenowej. W zależności od materiału płaszcza, możliwa jest również średnia lub wysoka odporność na olej. Możesz skorzystać z naszego konfiguratora online, aby dokładnie określić, który kabel jest odpowiedni dla Ciebie.