e-spool® compact — sprężynowy bęben kablowy bez pierścienia stykowego

Kompaktowy e-spool
  • W jednym systemie można łączyć różne media (zasilanie, dane, światłowody, powietrze, ciecze).
  • Zasilanie we wszystkich kierunkach
  • Prosta wymiana i rozbudowa wypełnienia
  • Oszczędność miejsca i praktycznie "niewidoczny"
  • Szczególnie lekka aluminiowa konstrukcja dla serii SP1.240
  • Maksymalna prędkość wysuwania i wsuwania 1 m/s
  • Szczególnie lekka aluminiowa konstrukcja

FAQ — często zadawane pytania

  • e-spool flex i e-spool SPC z ręcznym rozszerzeniem, gdy tylko jeden przewód musi być prowadzony bardzo powoli lub ręcznie.
  • e-spool theatre do zastosowań napowietrznych w przestrzeniach publicznych
  • Wszystkie pozostałe bębny kablowe e-spool należy dobierać w zależności od długości przedłużenia i objętości wypełnienia/średnicy przewodu.
  • e-spool flex z 10 000 cykli
  • e-spool standard z 70 000 cykli
  • e-spool HD z 40 000 cykli
  • e-spool theatre z 40 000 cykli
  • W przypadku przewodów nieekranowanych należy w miarę możliwości stosować przewody z płaszczem zewnętrznym z TPE.
  • Używaj ekranowanych przewodów z rodziny CFROBOT.
  • Wszystkie przewody powinny mieć średnicę zewnętrzną <17 mm.
  • Nie należy przekraczać maksymalnych promieni zgięcia wynoszących 44 mm w promieniu wewnętrznym i 77 mm w promieniu zewnętrznym.

Parametry dynamiczne

Konfigurator e-spool
Maks. szybkość 1 m/s
Maks. przyspieszenie 2 m/s2
Maks. prędkość boczna 1 m/s
Maks. przyspieszenie boczne 1 m/s2 (promieniowy) 0,25 m/s2 (osiowy)

Zasady dystrybucji dla e-spool

Instrukcje montażu

Instrukcja montażu e-spool

Dokumentacja — instrukcja montażu

Zrealizowane w praktyce

System zwijania

System zwijania z wykorzystaniem z e-spool

Zastosowania e-spool

  • Aplikacje zewnętrzne
  • Aplikacje e-spool, które są obsługiwane napowietrznie w miejscach publicznych (trybuny dla widzów, sceny itp.).

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa