Dla dużych węży - większa zmienność

Znaczne zwiększenie przestrzeni wewnętrznej dla delikatnego prowadzenia węża

  • Nadaje się do węży o średnicy zewnętrznej maks. 80 mm.
  • Może być otwierany do wewnętrznego lub zewnętrznego promienia, może być otwierany obrotowo.
  • Dopasowany modułowy podział wnętrza dla optymalnej segmentacji wnętrza Nr kat. 25/41.1 (nie dla serii 2450).
  • Przyjazna dla kabli konstrukcja poprzeczki przedłużającej i separacji wewnętrznej.
  • Duża siła trzymania poprzeczki przedłużającej.
Łańcuch wieszakowy
e-chain® Seria 2400/2500/2450
e-chain® Seria 2400/2500/2450
Łańcuch do prasowania 2

e-chain® z poprzeczkami przedłużającymi, seria 2400

Numer zamówienia Łańcuch kabłąkowy promień gięcia R [mm]Wysokość wewnętrzna hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Łańcuch kabłąkowy serii 2450

Numer zamówienia Łańcuch kabłąkowy promień gięcia R [mm]Wysokość wewnętrzna hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Łańcuch kabłąkowy serii 2500

Numer zamówienia Łańcuch kabłąkowy promień gięcia R [mm]Wysokość wewnętrzna hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041