Dla e-prowadnika standard - system igus® E2/000 jest teraz dostępny z obejmami zatrzaskowymi dla serii 2400, 2600 i 3400. Używając obejm zamiast poprzeczek istnieje możliwość znacznego powiększenia wnętrza e-prowadnika tak, że nawet duże węże pneumatyczne mogą być bezpiecznie prowadzone. Dzięki specjalnej serii separatorów wnętrza, które są przyjazne dla przewodów, przestrzeń wypełniająca może być odpowiednio podzielona co umożliwia łączenie przewodów i węży zgodnie z wymaganiami.
Odpowiedni dla przewodów o maksymalnej średnicy zewnętrznej 80 mm.
Opcjonalnie otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia, uchylne.
Różnorodny podział wewnętrzny dla optymalizacji wewnątrz systemu.
Przyjazna przewodom konstrukcja zacisków i podziału wewnętrznago
Duża siła mocująca obejmy.
Wysokość wewnętrzna [mm]: |
|
Numer części poprzeczka prowadnika | Promień gięcia R [mm] |
Wyskość wewnętrzna Hi [mm] |
||
---|---|---|---|---|
3400.100D80.125.0 | 125 | 85 | na zapytanie | |
3400.100D80.150.0 | 150 | 85 | na zapytanie | |
3400.100D80.200.0 | 200 | 85 | na zapytanie | |
3400.100D80.250.0 | 250 | 85 | na zapytanie | |
3400.100D80.300.0 | 300 | 85 | na zapytanie | |
3400.200D80.125.0 | 125 | 85 | na zapytanie | |
3400.200D80.150.0 | 150 | 85 | na zapytanie | |
3400.200D80.200.0 | 200 | 85 | na zapytanie | |
3400.200D80.250.0 | 250 | 85 | na zapytanie | |
3400.200D80.300.0 | 300 | 85 | na zapytanie |
Wysokość wewnętrzna [mm]: |
|
Numer części poprzeczka prowadnika | Promień gięcia R [mm] |
Wyskość wewnętrzna Hi [mm] |
||
---|---|---|---|---|
3450.100D80.125.0 | 125 | 85 | na zapytanie | |
3450.100D80.150.0 | 150 | 85 | na zapytanie | |
3450.100D80.200.0 | 200 | 85 | na zapytanie | |
3450.100D80.250.0 | 250 | 85 | na zapytanie | |
3450.100D80.300.0 | 300 | 85 | na zapytanie | |
3450.200D80.125.0 | 125 | 85 | na zapytanie | |
3450.200D80.150.0 | 150 | 85 | na zapytanie | |
3450.200D80.200.0 | 200 | 85 | na zapytanie | |
3450.200D80.250.0 | 250 | 85 | na zapytanie | |
3450.200D80.300.0 | 300 | 85 | na zapytanie |
Wysokość wewnętrzna [mm]: |
|
Numer części poprzeczka prowadnika | Promień gięcia R [mm] |
Wyskość wewnętrzna Hi [mm] |
||
---|---|---|---|---|
3500.100D80.075.0 | 75 | 85 | na zapytanie | |
3500.100D80.100.0 | 100 | 85 | na zapytanie | |
3500.100D80.125.0 | 125 | 85 | na zapytanie | |
3500.100D80.150.0 | 150 | 85 | na zapytanie | |
3500.100D80.200.0 | 200 | 85 | na zapytanie | |
3500.100D80.250.0 | 250 | 85 | na zapytanie | |
3500.100D80.300.0 | 300 | 85 | na zapytanie | |
3500.200D80.075.0 | 75 | 85 | na zapytanie | |
3500.200D80.100.0 | 100 | 85 | na zapytanie | |
3500.200D80.125.0 | 125 | 85 | na zapytanie | |
3500.200D80.150.0 | 150 | 85 | na zapytanie | |
3500.200D80.200.0 | 200 | 85 | na zapytanie | |
3500.200D80.250.0 | 250 | 85 | na zapytanie | |
3500.200D80.300.0 | 300 | 85 | na zapytanie |