Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

Do 17% oszczędności na mocy napędu - przewody: materiały izolacyjne i na płaszcz.

Przewody "chainflex®" specjalnie do zastosowania w łańcuchach kablowych również przyczyniają się do redukcji zużycia energii. Według najnowszych testów igus®, konserwatywne kalkulacje pokazują, że wysokiej jakości płaszcz i materiały izolacyjne - w zależności od kombinacji przekroju wewnętrznego i przewodów - pozwalają na oszczędność energii w granicach 5 i 30%. Zapotrzebowanie na energię może zostać zmniejszone o 17 procent.
Z jednej strony, zoptymalizowane mieszanki płaszcza, zaprojektowane do zastosowania w prowadnikach przewodów, umożliwiają osiągnięcie niskiej odporności na ścieranie. Po drugie, wysokiej jakości materiały płaszcza mogą być wytłaczane z bardzo cienkimi sciankami, co pozwala na redukcję wagi do 18% w porówaniu z konwencjonalnymi przewodami. Tylko dwa czynniki, które mogą być zastosowane, aby zredukować wymaganą siłę napędu.
Kwestia materiałów izolacyjnych: w szczególności wysokiej jakości materiały izolacyjne umożliwiają produkcję więszego napięcia przy takim samym przekroju elektrycznym. Lub odwrotnie, przekroje mogą być zmniejszone bez negatywnego wpływu na parametry elektryczne. Daje to możliwość redukcji masy do 30 procent.
Idealny płaszcz oraz materiały izolacyjne: z przewodami chainflex®, szczególnie do zastosowania w prowadnikach przewodów, jak przewód sterowniczy "CF9" oraz przewody silnikowe "CF34" zastosowane w testach, duże redukcje wagi mogą być osiągnięte. Oznacza to 17 procent mniejsze zapotrzebowanie na zasilanie.

Produkty

Lżejsze przewody dzięki lepszym materiałom na płaszcz oraz izolację.

waga prowadnika e-chain® (400.200.250.0) 4.46 kg/m
Wypełnione 3 przewodami silnikowymi CF34 i 1 przewodem sterowniczym CF9 4.203 kg/m
Długość łańcucha wypełnienie osiowe, 30m (równe 60m przesuwu)
Współczynnik tarcia µ 0.3
Przyspieszenie a 2 m/s²
Prędkość v 4 m/s
Masa e-chain system® 259.89 kg
Wymagane siły ciągnąco - pchające do
poruszenia systemu prowadników przewodów e-chain system®
1284.6 N
Wymagana max. siła do poruszenia systemu
prowadnikowego e-chain system®
5.14 kW
Wymagana redukcja napędu ok. 16%
Redukcja wagi przez zastosowanie wysokiej jakości materiałów na płaszcz.
Przewód PVC CF5.15.12 320 kg/km
TPE przewód CF9.15.12 265 kg/km (-17%)

Porównywalna konkurencja 295 kg/km
TPE przewód CF9.15.12 265 kg/km (-10%)

Redukcja wagi przez zastosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych.
CF5.60.04 (max. 44A) 360 kg/km
CF9.40.04 (max. 41A) 195 kg/km
Prąd zmniejszony o 3 amp, oszczędność 46% masy

Porównywalna konkurencja (44A) 396 kg/km
CF9.40.04 (max. 41A) 195 kg/km
Prąd zmniejszony o 3 amp, oszczędność 51% masy

Redukcja wagi przy założeniu, że moc napędowa może być zmniejszona ze względu na niższe całkowite obciążenie na łańcuchu kablowym i mniejsze siły tarcia
CF35.UL.100.04 672 kg/km
CF35.UL.60.04 428 kg/km (-36%)

Serwis

Pozwól nam zaprojektować Twój sprzęt bezpłatnie. Pozwala to na poepszenie wydajności energetycznej i tym samym na odkrycie potencjału oszczędności.

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.