Pręty sprężynowe | elastyczne, sprężyste na robocie

triflex® R moduły prętów sprężynujących

Moduły prętów sprężynowych (tylko dla TRC/TRE.B) - Inteligentne rozwiązywanie problemów dzięki ukierunkowanemu naprężeniu wstępnemu

  • Można porównać do wędki nad robotem
  • Generuje spójne & kierunkowe naprężenie wstępne od 700 do 2000 mm
  • Dostarczany jako wstępnie zmontowany zespół składający się z triflex® R, włożonych i zamocowanych prętów sprężynowych
  • Brak zaczepów i mniejszy poślizg w porównaniu do luźnego łańcucha elektronicznego®
  • Automatyczny powrót triflex® R do pierwotnej pozycji
Schemat modułu światłowodowego triflex® R
  1. Połączone ze sobą ogniwa łańcucha blokującego kompensujące względny ruch prętów sprężynowych w łańcuchu elektronicznym®
  2. Miejsce na wspornik montażowy uniwersalnego zestawu montażowego (patrz akcesoria)
  3. Długość pręta sprężynowego, która jest uwzględniona w numerze części
  4. Dodatkowy łańcuch (TRE.B lub TRC) bez pręta światłowodowego (indywidualnie regulowany zgodnie z wymaganiami i dlatego nie wchodzi w zakres dostawy)
  5. Ewentualne ochraniacze (TR.XX.30) do dodatkowej ochrony łańcucha
  6. Pręty sprężynowe wewnątrz TRE.B lub TRC**

Informacje na temat właściwego wyboru produktu

pręt z włókna dostępny w 2 wersjach

pręt z włókna TRC

Typ zamknięty (TRC)

włókno prętowe od TRE

Typ otwarty (TRE)

Akcesoria do prawidłowej instalacji modułów światłowodowych TRC i TRE.B

  • Rura kątowa ze stali nierdzewnej z uchwytami montażowymi do przymocowania do robota
  • Opcja mocowania z elementami łączącymi do przymocowania pręta światłowodowego do rury kątowej.
  • Dzięki temu rura kątowa i pręt światłowodowy mogą być dowolnie pozycjonowane.
  • Szybka i łatwa adaptacja do nowych sekwencji programu robota
  • Ukierunkowane maskowanie przeszkadzających krawędzi i unikanie pętli kablowych
  • triflex® Prowadnica R blisko ramienia robota lub z boku osi 6, aby umożliwić maksymalne ruchy obrotowe
Przykład zastosowania z prętem światłowodowym
Uniwersalny zestaw montażowy

Wskazówki dotyczące instalacji modułu światłowodowego

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa