guidefast
Ekonomiczne zasilanie dźwigarów żurawi i suwnic wewnętrznych

Szybki montaż jako rozwiązanie modułowe:
Koryto prowadzące guidefast jest mocowane do boku belki podsuwnicowej. Oznacza to, że nie ma potrzeby np. spawania wsporników do dźwigarów suwnicy. Czas montażu jest bardzo krótki, ponieważ koryto prowadzące jest po prostu zaczepiane do wcześniej przymocowanych wsporników, a następnie mocowane na miejscu za pomocą bloków zaciskowych. Niewielka liczba różnych komponentów i stała szerokość kanału również przyczyniają się do łatwego montażu.
- Szybkie i łatwe mocowanie za pomocą szyn zaciskowych
- Jednoczęściowa stalowa szyna o standardowej długości 2 m
- Odporna na ścieranie: listwa ślizgowa do montażu centralnego
- Połączenia rynien są łączone za pomocą zacisków, dzięki czemu nie występują krawędzie ścinające
- Sprytne: 2 wersje wspornika ze zintegrowanym odciążeniem
- Oszczędność czasu montażu do 80% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami prowadnic
- Pasuje do niemal każdego standardowego dźwigara suwnicy
- 2 wersje wspornika ze zintegrowanym odciążeniem, do stałego montażu kabla na belce podsuwnicowej ± 5 mm tolerancji pionowej wspornika
- Dla standardowej długości korytka wynoszącej 2,0 m - z prowadnicą ślizgową lub bez niej
- Może być używany do każdego zastosowania montowanego z boku - nie tylko na dźwigach
- Łatwy montaż dzięki prefabrykowanym otworom we wsporniku montażowym e-chain®®
- Standardowy materiał: stal ocynkowana. Dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej. Materiał AISI 304 lub malowany proszkowo na czarno
- Przewodność zgodnie z DIN EN 61537: Standard ze specjalnym złączem
- Testowane długoterminowo: Wibracje, środowisko, wytrzymałość

**Komponenty -**profil ceowy guidefast Set1st, 2 m każdy
2. plastikowa szyna ślizgowa, à 2 m, opcjonalnie
3. zacisk, nr części 908.467
| Nr artykułu | Dla łańcucha elektronicznego® | z prowadnicą lub bez | szerokość wewnętrzna koryto BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | z prowadnicą | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | z prowadnicą | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | z prowadnicą | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | z prowadnicą | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | z prowadnicą | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | z prowadnicą | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | z prowadnicą | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | z prowadnicą | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | z prowadnicą | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | z prowadnicą | 120 | 105 | 158.5 |

| Nr artykułu | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, uchwyt w wersji krótkiej - blok zaciskowy w standardzie |
| GF9.2.12.CD | guidefast, uchwyt wersja krótka - blok zaciskowy z przewodnością |
| Nr artykułu | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, uchwyt w wersji długiej - blok zaciskowy w standardzie |
| GF9.2.11.CD | guidefast, uchwyt w wersji długiej - blok zaciskowy z przewodnością |
| Nr artykułu | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, uchwyt w wersji krótkiej - blok zaciskowy w standardzie |
Konsultacje
Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem