Change Language :


Wióry metalowe stanowią problem, zwłaszcza w obrabiarkach o długich przesuwach, gdy konieczne jest zastosowanie łańcucha energetycznego. guidelok jest opłacalnym rozwiązaniem dla przesuwów do 50 metrów. guidelok horizontal jest bardziej opłacalny niż wiele łańcuchów stalowych lub złożonych systemów przesuwnych.

System guidelok poziomy, rysunek zasadniczy:
LLLL = długość całkowita / FFFF = długość pola
Przykład zamawiania: Dodać nr katalogowy z żądaną wartością długości całkowitej i długości pola, np. 907.645.200.300.20000/2000.0
| Nr artykułu | Dla serii | Wewnętrzna szerokość Bi: | Promień gięcia | |
|---|---|---|---|---|
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 50–600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 50–600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 50–600 | 200 | 250| 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 75–462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 150–462 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200–500 | 250 | 300 |
| Nr artykułu | Dla serii | Wewnętrzna szerokość Bi: | Promień gięcia | |
|---|---|---|---|---|
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200–600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200–600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200–600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 200–462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 200–462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200–500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Prowadnica pozioma prowadzi górny bieg łańcucha energetycznego na specjalnych obrotowych uchwytach rolkowych, które mogą złożyć się do promienia ruchu łańcucha energetycznego i zagwarantować niezakłócony "ruch" systemu.
Zrealizowane w praktyce

Guidelok poziomy we frezarkach od lid Maho
guidelok-system w połączeniu z serią R4.112 jest stosowany we frezarkach 5-osiowych. Dzięki prowadnicy, ciężkie węże i kable są bezpiecznie prowadzone w sposób samonośny, a wymagane 28 m długości przesuwu można osiągnąć bez żadnych problemów. Łańcuch energetyczny został również zaprojektowany z myślą o dużych prędkościach i przyspieszeniach, długiej żywotności oraz szybkiej i łatwej instalacji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem