Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Sklep internetowy prowadników kablowych

Filtruj według wymiarów, obciążenia i danych dynamicznych oraz szybko uzyskaj wynik. Wstępny wybór zalecanych e-prowadników ułatwia znalezienie i dostarczenie energii w twojej aplikacji. Eksperci mogą znaleźć pełny przegląd wszystkich e-prowadników igus po prawej stronie.

Liczba produktów: 418

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
od 3 494,24 PLN/szt.
9 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
8 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

triflex® R seria TRC

  • e-tuba
  • Konstrukcja zamknięta
  • Maksymalna ochrona przewodów przed opiłkami
  • Promień gięcia R: 50 - 182 mm
od 5,72 PLN/Ogniwo łańcucha
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
7 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

e-prowadnik E2/000 serii 2700, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego

  • Wysokość wewnętrzna hi: 35 mm
  • Szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 175 mm
  • Promień gięcia R: 63 - 250 mm
  • Skok: 56 mm
  • Design: Otwierane z obu stron wzdłuż promienia zewnętrznego
od 13,88 PLN/Ogniwo łańcucha
64 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
16 w 24-48 godzin
46 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

e-prowadnik E2/000 serii 3500, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego

  • Wysokość wewnętrzna hi: 45 mm
  • Szerokość wewnętrzna Bi: 50 - 250 mm
  • Promień gięcia R: 75 - 300 mm
  • Skok: 67 mm
  • Design: Otwierane z obu stron wzdłuż promienia zewnętrznego
od 28,50 PLN/Ogniwo łańcucha
70 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
4 w 24-48 godzin
66 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

e-prowadniki ESD

Otwierane e-prowadniki z uchwytami montażowymi i podziałem wewnętrznym w przewodzącym elektrycznie materiale ESD, dostępne z magazynu.

Poziomy guidelok - prowadnica biegu górnego

Przesuw bez przeszkód: żadne opiłki nie mogą osiadać między powierzchniami ślizgowymi górnego i dolnego biegu e-prowadnika.

guidelok slimline P/PS - prowadnica pionowa

  • Do 7 m/s i 10 m/s2
  • Do 80% mniej rynny, oszczędzając koszty i masę
  • Dla systemów wiszących do 50 m

triflex® R seria TRCF

od 23,56 PLN/Ogniwo łańcucha
5 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
4 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

E4/4HD - długie przesuwy lub "montowane z boku"

e-prowadniki i tuby otwierane z obu stron. Wewnętrzne wysokości od 32 do 80 mm. Szczególnie odpowiednie do "montażu bocznego" i odległości przesuwu do ponad 200 metrów.

i.Sense CF.P — Inteligentny system monitorowania siły rozciągającej przewodu

  • Czujnik CF.P mierzy siły rozciągające, oddziałujące na przewody
  • Trwale zwiększone siły rozciągające mogą doprowadzić do uszkodzenia, a w najgorszym wypadku do zapalenia się przewodu
  • Czujnik CF.P identyfikuje nieprawidłową konserwację przewodów
  • Dane są przechowywane na karcie SD i można je odczytać w celu analizy
Nowy

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
od 5 860,40 PLN/szt.
43 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
10 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
od 1 445,39 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
od 46,90 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Snapchain serii TE14.50, pętle otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego

  • Długość pętli: 50 mm
  • Promień gięcia R: 28 - 125 mm
  • Skok: 30,5 mm
  • Design: Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
na zapytanie
6 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
5 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Snapchain serii TE26.120, pętle otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego

  • Długość pętli: 120 mm
  • Promień gięcia R: 63 - 200 mm
  • Skok: 56 mm
  • Design: Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
na zapytanie
6 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
5 w 3-5 dni
Przejdź do strony produktu

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.