Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

QuickLife - obliczanie żywotności prowadników kablowych e-chains®


Za pomocą kilku kliknięć otrzymają Państwo informacje na temat szacowanej żywotności produktu prowadniki przewodów e-chains®

Obliczanie żywotności dla aplikacji ślizgowych i samonośnych prowadników przewodów e-chains®

Po wprowadzeniu dodatkowego obciążenia, długości przesuwu, prędkości oraz przyspieszenia, żywotność prowadnika e-chain® jest obliczana. Wprowadzanie informacji o czynnikach zewnętrznych takich jak brud, uderzenia czy temperatura otoczenia jest opcjonalne.

Spodziewana żywotność jest podawana w podwójnych cyklach i kilometrach.

Obliczanie zywotności jest dostępne dla wybranych prowadników kablowych i jest ciągle rozszerzane.

Narzędzie obliczania żywotności prowadników kablowych jest połączone z katalogiem internetowym i koszykiem zakupów. Z łatwością mogą Państwo zapytać o łańcuch kablowy lub go zamówić według wcześniej obliczonych parametrów.


Prosimy skorzystać z naszych rad i wskazówek.

Teraz również dostępne w formie aplikacji iOS na iPada do pobrania za darmo z iTunes.