Change Language :

Rozwiązanie problemów z systemami zasilania w obszarze wiórów - dostępne w 4 rozmiarach. Wióry i brud mogą znacznie pogorszyć żywotność przewodów i węży. Dzięki systemowi RX, igus® oferuje niezwykle szczelną, a jednocześnie bardzo łatwą do otwarcia plastikową e-rurkę.
Typowe branże

wysokość wewnętrzna hi: do 42 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 80 mm
promień gięcia R: 80 - 250 mm
skok: 32 mm

wysokość wewnętrzna hi: do 52 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 100 mm
promień gięcia R: 100 - 300 mm
skok: 40 mm

wysokość wewnętrzna hi: do 62 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 120 mm
promień gięcia R: 120 - 325 mm
skok: 48 mm

wysokość wewnętrzna hi: do 73 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 140 mm
promień gięcia R: 140 - 350 mm
skok: 56 mm

Wysokotemperaturowy plastikowy wariant chiposzczelnych rurek energetycznych RX z magazynu - 850°C od 24h.
Wariant wysokotemperaturowy RX e-tube
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem