Zmień język :

Dzięki standardowi e-spool® i wersji HD, kable są zwijane w łańcuch energetyczny oszczędzający miejsce. Dzięki zastosowaniu opaski twisterband możliwe jest prowadzenie szerokiej gamy mediów bez zakłóceń. W każdej chwili możliwe jest również dostosowanie i rozszerzenie wypełnienia.
| Prędkość v | Maks. 1 m/s |
| Przyspieszenie a | maks. 1 m/s² |
| Szybkość boczna | Maks. 1 m/s |
| Przyspieszenie boczne | Maks. 1 m/s2 (promieniowy) / 0,25 m/s2 (osiowy) |
| Zakres temperatur | 0 - 70 °C / opcje HD: 0 - 80 °C |
| Pionowa masa wypełnienia | maks. 1 kg/m |
R = przedłużenie w prawo; L = przedłużenie w lewo
| Nr art. | Długość [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = przedłużenie w prawo; L = przedłużenie w lewo
| Nr art. | Długość [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = przedłużenie w prawo; L = przedłużenie w lewo
| Nr art. | Długość [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = przedłużenie w prawo; L = przedłużenie w lewo
| Nr art. | Długość [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Ze względu na szczególne naprężenia mechaniczne w e-spool® zalecamy stosowanie naszego przewodu chainflex®. Zalecamy również przestrzeganie następujących zasad napełniania:
1. kable mogą być układane tylko obok siebie w łańcuchu liniowym - nigdy nie należy układać kilku kabli jeden na drugim!
2. kable chainflex® z płaszczem zewnętrznym z TPE powinny być w miarę możliwości stosowane jako kable nieekranowane.
3. kable ekranowane powinny pochodzić z rodziny kabli chainflex® CFROBOT.
4. należy przestrzegać maksymalnego promienia gięcia używanej opaski skrętnej.
5. jeśli to możliwe, należy stosować separatory w celu ochrony kabli przed przepaleniem i przetarciem. Aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń wewnętrzną, separatory należy instalować naprzemiennie w kolejnych segmentach.
6. Kable należy wkładać posortowane według średnicy lub promienia gięcia - cienkie, małe kable należy wkładać do wewnątrz, a większe na zewnątrz.
7. Odciążyć oba końce kabla. Węzeł do wiązania kabli nie może być założony w kierunku łańcucha.
8. Kable powinny być ułożone w taśmie twisterband w taki sposób, aby miały pewną wolną przestrzeń zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz w stosunku do osi obrotowej.
Instrukcja montażu
W przypadku zastosowania poziomego, należy zapewnić gładką powierzchnię, po której może poruszać się łańcuch.
Instrukcje montażu

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem