Change Language :

Konfigurator kompletnego systemu zrobotyzowanego
Konfigurator oferuje możliwość zaprojektowania kompletnego pakietu nośników kabli od osi 2 do osi 6. Możliwe dla następujących producentów:
Za pomocą narzędzia online można szybko i łatwo skonfigurować odpowiedni system dla danego robota.
Jednak rozmiar odpowiedniego systemu musi być również dostosowany do przewodu & (napełnianie). W idealnym przypadku poziom napełnienia e-chain® nie powinien przekraczać 60%.
Napełnianie można zintegrować bezpośrednio w narzędziu online, aby od razu wybrać odpowiedni rozmiar systemu.
Wybierając odpowiedni rozmiar triflex® R, ważne jest, aby zapewnić wolną przestrzeń dla wszystkich przewodów elektrycznych, pneumatycznych i mediów. Jest to konieczne, aby skompensować siły spowodowane względnymi ruchami między łańcuchem elektronicznym® a kablem oraz między samymi kablami. Kable muszą być zainstalowane z wystarczającym odstępem/powietrzem. Jako przybliżoną zasadę można przyjąć następującą wartość: Suma przekrojów kabli nie powinna przekraczać 60% przekroju użytecznego; ponadto należy zachować odstęp 10% lub co najmniej 1 mm do następnego kabla lub e-łańcucha®. Najszybszym i najłatwiejszym rozwiązaniem dla właściwego wypełnienia triflex® R jest konfigurator separacji wewnętrznej, w którym dostępne są wszystkie serie triflex® R

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem