Change Language :

Zastosowanie w produkcji szkła
FAST/Z/25" - tak nazywa się rozwiązanie, które firma Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG zaprezentowała w zeszłym roku. FAST/Z/25 jest kompaktowy, bardzo szybki i czuły. Wypycha szklane produkty wychodzące z formy, które są gorące do około 500ºC, do pieca chłodzącego. Podobnie jak robot, FAST/Z/25 może wykonywać płynne, nakładające się na siebie ruchy. Ma to kilka zalet. Po pierwsze, system jest w stanie pracować niemal bez zatrzymywania się. Po drugie, jest znacznie bardziej elastyczny pod względem rozmieszczenia butelek na przenośniku taśmowym. Pennekamp wymaga łańcucha energetycznego do dostarczania energii do poszczególnych osi. Zdecydowano się na system triflex® R firmy igus® o okrągłym przekroju. Dzięki połączeniu "z obudową" pochłania on duże siły rozciągające, a jednocześnie umożliwia płynne ruchy we wszystkich osiach z wyraźnie zdefiniowanym ogranicznikiem dla promienia i skręcania. Ponadto łańcuch energetyczny oferuje najlepszą specyfikację mechaniczną; dzięki gładkim konturom wewnętrznym uzyskuje się bardzo długą żywotność kabla. Podczas dostosowywania łańcucha do zastosowania i podczas późniejszych prac serwisowych, triflex® R można odłączyć i ponownie podłączyć w dowolnym miejscu bez konieczności przecinania lub ponownego podłączania ciągłych elementów nośnych, takich jak liny stalowe. Specjalnie zaprojektowany kształt zewnętrzny zapobiega zahaczaniu łańcucha o przeszkadzające krawędzie i w miarę możliwości zapobiega uszkodzeniom kabla spowodowanym pęknięciem szkła. Jeśli zasilacz ulegnie awarii z powodu czynników zewnętrznych, można go błyskawicznie wymienić za pomocą zatrzasków na wsporniku montażowym.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem