Bezobsługowy i bezsmarowy moduł liniowy igus® drylin®
W miarę powstawania coraz bardziej złożonych rozwiązań robotycznych rosną wymagania stawiane systemom prowadzenia energii. Coraz częściej na robotach produkcyjnych prowadzone muszą być nie tylko przewody elektryczne i pneumatyczne, ale także węże podające śruby, nity i gwoździe. Z uwagi na fakt, iż węże te nie są w stanie pracować przy małych promieniach zgięcia, nowe rozwiązanie triflex® RSE opiera się o bardzo prosty liniowy system wciągania, bez zmian kierunku i wygięć.
Brak zmian kierunku i pętli.
Celem systemu wciągania triflex® RSE jest utrzymanie e-prowadnika możliwie najbliżej ramienia robota - dzięki temu e-prowadnik nie utrudnia ruchów robota. System wciągania triflex® RSE cechuje się wyjątkowo niską masą oraz wysoką ekonomicznością
Dostępny dla prowadników triflex® o rozmiarach 40-125
Mniejsze długości przewodów ze względu na brak zmian kierunku
Ekonomiczny
Konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce
Mniej punktów zwrotnych, większa niezawodność procesu, także w przypadku zastosowania przewodów światłowodowych lub węży podających
System wciągania RSE składa się z następujących elementów:
Prowadnica liniowa drylin® z wózkiem
2Elastyczna taśma lub sprężyna naciągowa do wciągania
3Płyty montażowe umożliwiające elastyczne podłączenie do szerokiej gamy robotów
4Element mocujący bez systemu odciążenia w rozmiarze odpowiadającym danemu e-prowadnikowi
5Przepust ślizgowy w rozmiarze odpowiadającym danemu e-prowadnikowi
Nr art. | Element odciągu | |
---|---|---|
TR.RSSL.70 | Sprężyna naciągowa | ![]() |
TR.RSEL.70 | Linka elastomerowa | ![]() |
Numer zamówieniowy | Dla serii | Wariant triflex® R |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 593,50 USD | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 621,33 USD | |
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 942,28 USD | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRE, TRC | 979,00 USD | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 945,98 USD | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 961,48 USD | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 995,65 USD | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1 042,43 USD | |
TR.RSE.125 | TRE.125.182.0 | TRC.125.182.0 | TRE, TRC | na zapytanie |
Prosimy pamiętać, iż długość e-prowadnika w systemie odciągu RSE powinna wynosić co najmniej 800 mm.
Nr art. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | ||||||
TR.60.30 | ||||||
TR.70.30 | ||||||
TR.85.30 | ||||||
TR.100.30 |
Nr art. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | ||||||
TR.50.10 | ||||||
TR.60.10 | ||||||
TR.65.10 | ||||||
TR.70.10 | ||||||
TR.85.10 | ||||||
TR.85.240.10 | ||||||
TR.100.10 | ||||||
TR.125.10 |
indeks Ø | R [mm] | Wym. A [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Nadmiar długości w kierunku A6 + Wymiar A + Nadmiar długości w kierunku A1 = Całkowita długość e-prowadnika
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h