Tabela wyboru i dane konstrukcyjne rynny prowadzącej twisterchain

Nowa generacja rynien prowadzących twisterchain

Rynna prowadząca twisterchain new
  • Odpowiednie dla wysokiej dynamiki dzięki pełnemu prowadzeniu biegu górnego
  • Cichsze i płynniejsze prowadzenie w rynnie dzięki ciągłemu prowadzeniu biegu górnego
  • Bieg górny jest prowadzony w nowej polimerowej rynnie i podparty na całej szerokości
  • Dostępna w wersji ze wstępnie zmontowanym systemem
  • Łatwa regulacja, wyrównanie i obsługa
  • Czas montażu skrócony z 6 do 2 godzin
twister_nowy_wybór_01
twister_nowy_wybór_02
twister_nowy_wybór_03
twister_nowy_wybór_04

Wymiary montażowe

X1 ograniczenie wewnętrzne maszyny i X2 ograniczenie zewnętrzne maszyny rynny prowadzącej
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]w zależności od Bi [mm]
TC3248087,5100 108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Wysokość montażowa

R [mm]100125150175200250300400
Serie HF Wysokość montażowa [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_nowy_wybór
Wges. Kąt obrotu systemu [°]W1Kąt biegu dolnego [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Kąt obrotu

ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Kąt obrotu[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_nowy_wybór_07

9XXX.31 Kompletna rynna (z podporami dolnymi, regulacją wysokości i uchwytami montażowymi)

9XXX.32 Górne i dolne rynny (bez podpór dolnych i regulacji wysokości)

9XXX.30 Bieg dolny rynny (z uchwytami montażowymi)

Przykład zamówienia rynny prowadzącej

Kompletna rynna

Wyłącznie rynna dolnego biegu

Rynna górnego i dolnego biegu podpory

Nr art. seriaPromień zewnętrzny AR [mm]Kąt obrotu od-do α [°]Nr art. Kompletna rynnaNr części Górna/dolna prowadnicaNr art. Bieg dolny rynny
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90.500/Bi.R9XXX.32.90.500/Bi.R9XXX.30.90.500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90.600/Bi.R9XXX.32.90.600/Bi.R9XXX.30.90.600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /40086500 - 90°9XXX.31.90.650/Bi.R9XXX.32.90.650/Bi.R9XXX.30.90.650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.90.850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa