System zig-zag

System prowadzenia zig-zag

Zig-zag do kratownic — kompletny system do 15 m

Zick Zack HMI news: modułowe prowadzenie kabli z pomarańczowymi elementami na metalowych wspornikach.
  • Cena obniżona nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami
  • Oszczędność kosztów do 20%
  • System modułowy o niskich wymaganiach konserwacyjnych

Opłacalny e-prowadnik zig-zag — Kompletny system do 10 m

  • Masa jest o połowę niższa niż w przypadku standardowego kosza zig-zag, co pozwala na większą ładowność.
  • Cena niższa nawet o 50% w porównaniu ze standardowym koszem zig-zag
  • Niższa moc napędowa dzięki redukcji masy
  • Ciche polimerowe e-prowadniki
Niskokosztowy system prowadzenia kabli zig-zag do zastosowań przemysłowych.
  • Bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych oraz energii
  • Ekonomiczne, zajmujące mało miejsca rozwiązanie
  • Wytrzymała i łatwa instalacja
  • Cicha praca i niski poziom wibracji
  • Aplikacja zawieszona pionowo

Platformy sceniczne

Technika sceniczna z ukośnym systemem łańcucha kablowego w podsceniu teatru.

W Domu Tańczącej Wody

Podwodny teatr z instalacjami technicznymi i systemem kabli.

Portal sceniczny

Scena teatralna z konstrukcją kratownicową i kablami przed dekoracyjną kulisą.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa