Prowadzenie przewodów na FANUC CRX

igus jest partnerem FANUC CRX w zakresie wyposażenia

Fanuc CRX

Punkty mocowania oś 1 & 6

Połączenie z osią 6

Połączenie Fanuc CRX dla osi 6

Oś połączenia 1

Mocowanie cobota CRX dla osi 1

Instalowanie systemu zasilania triflex R w FANUC CRX

Zakres zacisków Cobot

Zacisk na rzep

Standardowy zacisk dla cobotów
  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy rzepowej
  • najkorzystniejszy zacisk w ofercie
  • nie zawiera silikonu
  • maksymalna swoboda prowadzenia kabli

Zacisk bez mocowania przewodów

Zaciski dla cobotów z elementem montażowym, bez mocowania przewodów
  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy rzepowej
  • 1x wspornik montażowy światła w rozmiarze 30 lub 40
  • pasuje do TRE, TRC & TRL w rozmiarze 30 lub 40
  • nie zawiera silikonu

Zacisk z systemem mocowania przewodów

Zacisk Cobot z MB z SR
  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy rzepowej
  • 1x uchwyt montażowy światła rozmiar 30 lub 40
  • W rozmiarze 40 opcjonalnie z długimi i krótkimi zębami odciążającymi
  • Odpowiedni dla TRE, TRC & TRL w rozmiarze 30 lub 40
  • bez silikonu

Osłona zacisku

Osłona do uchwytów dla cobotów
  • 1x plastikowy uchwyt
  • 1 m taśmy na rzep
  • 1x okrągły ochraniacz rozmiar 40
  • Ochraniacz może przenosić TRE, TRC & TRL w rozmiarze 40
  • bez silikonu

Zacisk węża PMA

Zaciski PMA do cobotów
  • 1x plastikowy uchwyt
  • Taśma rzepowa 1m
  • Klips PMA
  • dostępny w 5 rozmiarach dla węży karbowanych o średnicy:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm i Ø48 mm
  • nie zawiera silikonu

e-prowadnik, który pasuje do zacisku cobota

Prowadnik triflex R

CRX w konfiguratorze

Fanuc CRX w konfiguratorze
  • typ zacisku
  • rozmiar łańcucha (30 lub 40)
  • wersję łańcucha (otwarty, zamknięty lub lekki)

Zestaw próbek dla cobotów

Zestaw próbek dla cobotów
  • 1 zacisk Cobot z uchwytem montażowym i odciążeniem
  • 35 cm taśmy na rzep
  • 9 ogniw łańcucha TRC.30.050.0.B

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa