Higieniczne specjalne łożyska ślizgowe w zespołach uszczelniających systemów napełniania KHS

Profil

  • Co było potrzebne: Folie ślizgowe typu drylin® JUM-01-30 (jako produkt niestandardowy o specjalnej strukturze powierzchni)
  • Wymagania: Dla jednostek zamykających w zakładach butelkowania PET, KHS poszukiwał szczególnie higienicznych arkuszy ślizgowych dla łożysk liniowych skoku. Powinny one być możliwe do przepłukania podczas czyszczenia.
  • Przemysł: Rozlewnie napojów
  • Sukces dla klienta: Nowe łożyska specjalne typu drylin® JUM-01-30 mają specjalną, chropowatą strukturę wewnątrz i na zewnątrz, co umożliwia ich czyszczenie wraz ze ściankami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Rezultatem jest szczególnie wysoki poziom higieny.

Problem

Rozwiązanie

Linia rozlewnicza Innofill PET może napełniać i zamykać do 81 000 butelek na godzinę. (Źródło: KHS)

Butelki PET są zamykane przez urządzenia "Servo 2" umieszczone w karuzeli. (Źródło: KHS)

Tak to się wszystko zaczęło: Pierwotnie firma KHS stosowała w jednostkach uszczelniających folie ślizgowe z pionowymi rowkami z naszego standardowego programu.

Tak to się wszystko zaczęło: Pierwotnie firma KHS stosowała w jednostkach uszczelniających folie ślizgowe z pionowymi rowkami z programu standardowego igus®.

Specjalne łożyska ze spiralnymi rowkami po wewnętrznej stronie i wypustkami po stronie obudowy jako przekładkami są obecnie stosowane w celu poprawy możliwości płukania, a tym samym higieny podczas procesu napełniania.

Łożyska igus osiągają długą żywotność nawet przy częstym, dokładnym czyszczeniu. (Źródło: KHS)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa