Zmień język :

Precyzyjne formy są warunkiem koniecznym do uzyskania elementów wysokiej jakości. W firmie igus produkujemy formy do formowania wtryskowego w iform, naszej własnej narzędziowni. Oprócz kompletnych form dostosowanych specjalnie do indywidualnych wymagań dotyczących produktów, produkujemy również formy w systemie modułowym, składające się z rozszerzeń narzędzi i wkładek izolacyjnych. Możemy szybko zamontować różne wkładki izolacyjne w montażu zamontowanym na maszynie do formowania wtryskowego, a tym samym wytwarzać szeroką gamę produktów.
Od opracowania formy, poprzez produkcję i pobieranie próbek, aż po kontrolę jakości z wykorzystaniem tomografii komputerowej — proces tworzenia formy leży zatem całkowicie w naszych rękach. Dzięki temu możemy w krótkim czasie i z zachowaniem najwyższej jakości realizować zamówienia na poszczególne komponenty. Ponieważ proces produkcji form obejmuje prace rozwojowe i konsultacje z klientem już na wczesnym etapie, możemy zaproponować nie tylko odpowiednie materiały, ale także właściwe procesy produkcji narzędzi, co pozwala obniżyć całkowite koszty. W zależności od wielkości zamówienia forma może zostać również wyprodukowana w technologii „print2mold” w ramach druku 3D — oczywiście również na miejscu — z wykorzystaniem naszych sprawdzonych polimerów o wysokiej wydajności.
100
pracowników
1 550 m²
powierzchni użytkowej
32
maszyny przetwórcze
Ponad 3000
rozszerzeń narzędzi
Ponad 1000
wkładek do formowania rocznie
Co tak naprawdę dzieje się w fabryce w naszej centrali w Kolonii? Zanurz się w naszym świecie VR 360° i poznaj różne działy — od formowania wtryskowego i narzędziowni po kontrolę jakości i nasze laboratorium. Wszystkim stacjom towarzyszą ciekawe informacje na temat fabryki i maszyn.

Nasza flota, składająca się z 32 maszyn, wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia przetwórcze oraz oferuje szeroki wachlarz technologii produkcyjnych. Dzięki połączeniu maszyn w sieć i zastosowaniu automatyzacji jesteśmy w stanie wytwarzać nawet najbardziej wymagające elementy w jak najkrótszym czasie, zachowując przy tym najściślejsze tolerancje.
Od projektu z odpowiednim procesem produkcyjnym aż po produkcję wielkoseryjną Państwa niestandardowych elementów wykonanych z polimerów technicznych firmy igus.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem